EL4102 - Technische Daten

Technische Daten

EL4102

Anzahl der Ausgänge

2

Ausgangsspannung

0 V bis +10 V (kurzschlussfest)

Messfehler

< ± 0,1% (bei 0 °C ... +55 °C, bezogen auf den Messbereichsendwert)
< ± 0,2% (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs)

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Samplingart

simultan

Massebezug

single ended

Bürde

> 5 kΩ

Distributed Clocks (DC)

Ja, ab EL4102-0000-1017

Max. Samplingrate (Ausgaberate)

DC deaktiviert **)

Normalbetrieb: 10 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 100 µs)

Fast-Mode: 15 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 66,6 µs)

Fast-Mode 1-kanalig: 20 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 50 µs)

DC aktiviert

Normalbetrieb: 5 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 200 µs)

Fast-Mode: nicht möglich

Spannungsversorgung der Ausgänge

über den E-Bus

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 170 mA (210 mA***))

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

Outputs: 2 x 16 Bit Daten

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 55 g

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25 °C ... +60 °C
(erweiterter Temperaturbereich)

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40 °C ... +85 °C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, EAC, UKCA
ATEX, IECEx, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

**) SyncManager-synchron, EtherCAT-Frame-getriggert.
Die EL41xx unterstützen kein Oversampling, die Ausgaberate ist deshalb gleich der EtherCAT-Zykluszeit.

***) gilt für HW-/ FW-/Revision-Kombinationen vor HW 18 / FW 09, Rev.-1021

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

IECEx

Ex nA IIC T4 Gc