Messung 4…20 mA
Messung Modus | 4…20 mA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Messbereich, nominell | 4…20 mA | ||||
Messbereich, Endwert (MBE) | 20 mA | ||||
Messbereich, technisch nutzbar | 0…21,179 mA | ||||
Absicherung | Interne Überlastbegrenzung, dauerstromfest | ||||
PDO Auflösung | 24 Bit | ||||
PDO LSB (Extended Range) | 2,048 nA | ||||
PDO LSB (Legacy Range) | 1,907.. nA | ||||
Gleichtaktspannung Ucm | max. +/- 10V bezogen auf –Uv (interne Masse) | ||||
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung | < ±0,01%MBE = ±100 ppmMBE | ||||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 65 ppmMBE | |||
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 50 ppm | |||
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 40 ppmMBE | |||
Wiederholgenauigkeit | FRep | < 40 ppmMBE | |||
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < 100 ppmMBE | < 781 [digits] | ||
FNoise, RMS | < 18 ppmMBE | < 141 [digits] | |||
Max. SNR | > 94,9 dB | ||||
Rauschdichte@1kHz | < 5,09 | ||||
Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter) | FNoise, PtP | < 10 ppmMBE | < 78 [digits] | ||
FNoise, RMS | < 2,0 ppmMBE | < 16 [digits] | |||
Max. SNR | > 114,0 dB | ||||
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 15 ppm/K typ. | |||
TkOffset | < 5 ppmMBE/K typ. | ||||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter) | DC: | 50 Hz: | 1 kHz: | ||
Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter) | DC: | 50 Hz: | 1 kHz: | ||
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±0,05%MBE = ±500 ppmMBE typ. | ||||
Eingangsimpedanz ±Input 1 (Innenwiderstand) | Differentiell typ. 200 Ω || 11 nF | ||||
CommonMode typ. 1 MΩ || 40 nF Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND | |||||
Eingangsimpedanz ±Input 2 | Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt | ||||
Strommessbereich 4…20 mA
Abb.37: Darstellung Strommessbereich 4…20 mAAnmerkung: Auch in den unipolaren Messbereichen (Messung ab 0 V, 0 mA, 4 mA, 0 Ω) arbeitet der Kanal elektrisch bipolar und erfasst negative Werte. Dadurch kann der Kanal eine präzise Diagnose auch bei Signalenwerten < 0 liefern. In diesen Messbereichen liegt der Grenzwert für den „Underrange Error“ im ExtendedMode bei ‑1 % des Messbereich Endwerts (MBE). Der Grenzwert ist im CoE‑Objekt 0x80n0:32 einstellbar. Dadurch kommt es nicht zu irritierenden Fehlermeldungen wenn der Kanal nicht beschaltet (z.B. ohne Sensor) betrieben wird oder das elektrische Signal leicht um Null herum schwankt. Der Prozessdatenwert von 0x00000000 wird dabei nicht unterschritten. Soll die „UnderrangeError“‑Erkennung noch weniger empfindlich eingestellt werden, kann der Betrag des negativen Grenzwertes im genannten CoE‑Objekt noch höher gesetzt werden. |
Abb.34: Frequenzgang 4…20 mA Messbereich, fsampling = 10 kHz, integrierte Filter 1/2 deaktiviert