0x8000 PAI Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | PAI Settings Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x34 (52dez) 0x41 (65dez) 2) |
8000:01 | Interface | Auswahl der Messkonfiguration: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:02 | SG Voltage | Auswahl SG Spannung: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:04 | Wire Break Detection | Drahtbrucherkennung: | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
8000:13 | Wire Resistance Compensation 640 µΩ/ Step | Kompensation des Leitungswiderstandes mit Auflösung 640 µΩ/ Step (nur im 2-Leiter Modus, „R/RTD 2 Wire“ möglich) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:14 | RTD Element | Auswahl des RTD Elements: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:16 | Filter 1 | Optionen für Filter 1: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:17 | Average Filter 1 No of Samples | Anzahl von Samples für den Anwenderdefinierten Mittelwertfilter 1 | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8000:18 | Decimation Factor | Faktor der individuellen Sampling-Rate (min. 1) | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8000:19 | Filter 2 | Optionen für Filter 2: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:1A | Average Filter 2 No of Samples | Anzahl von Samples für den Anwenderdefinierten Mittelwertfilter 2 | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8000:1B | True RMS No. of Samples | Anzahl von Samples für „True RMS“ Berechnung (min. 1, max. 1000); | UINT16 | RW | 0x00C2 (200dez) |
8000:1C | Enable True RMS | Aktivierung der „True RMS“ Berechnung | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
8000:2B | Extended Functions | Optionen für spätere Funktionen /Einstellungen | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:2C | Integrator/Differentiator | Optionen: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:2D | Differentiator Samples Delta | Abstand der Abtastwerte für die Differentiation | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8000:2E | Scaler | Skalierung (ENUM): | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:30 | Low Limiter | Kleinster PDO Ausgabewert | INT32 | RW | 0x80000000 (-2147483648dez) |
8000:31 | High Limiter | Größter PDO Ausgabewert | INT32 | RW | 0x7FFFFFFF (2147483647dez) |
8000:32 | Low Range Error | Niedrigste Grenze bei der das Error-Bit und Error-LED gesetzt wird | INT32 | RW | 0xFF800000 |
8000:33 | High Range Error | Höchste Grenze bei der das Error-Bit und Error-LED gesetzt wird | INT32 | RW | 0x007FFFFF |
8000:34 | Timestamp Correction | Wert zur Korrektur von StartNextLatchTime (Zeitstempel des ersten Samples) | INT32 | RW | 0xFFFB6C20 |
8000:40 | Filter 1 Type Info | Typ-Information Filter 1 2) | STRING | RW | N/A |
8000:41 | Filter 2 Type Info | Typ-Information Filter 2 2) | STRING | RW | N/A |
1) Funktion steht erst ab FW03 zur Verfügung
2) Funktion steht erst ab ab FW11, Revision -0022 zur Verfügung