Technische Daten

Technische Daten

EL3612

EL3612-0020

Anzahl Eingänge

2

Auflösung

24 Bit (inkl. Vorzeichen)

Samplingart

Multiplex

Massebezug

differentiell

Signalstrom

0 mA... 20 mA

Max. Eingangsfrequenz

3 kHz

Wandlungszeit

siehe Tabelle Wandlungszeiten

Messfehler

< ±0,01 %
(Initialgenauigkeit**) bei 25 °C, 50 Hz-Filter, bezogen auf den Messbereichsendwert)

< ± 0,5%
(Initialgenauigkeit**) bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs)

Innenwiderstand

85 Ω typ. + Diodenspannung

Gleichtaktspannung Ucm

10 V max.

Übersprechdämpfung

> 60 dB

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Unterstützt Funktion NoCoeStorage

ja, ab Firmware 01

Besondere Eigenschaften

-

mit Kalibrierzertifikat

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 190 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Signalspannung)

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 60 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25 °C ... +60 °C (erweiterter Temperaturbereich)

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40 °C ... +85 °C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, s. Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx, cULus

CE, EAC, UKCA
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

**) Hinweise zu Alterungseffekten auf Anfrage

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc