Technische Daten
Technische Daten | EL3602-0000 | EL3602-0020 | EL3602-0010 | EL3602-0002 |
|---|---|---|---|---|
Anzahl Eingänge | 2 | |||
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen); PDO Darstellung: 32 Bit (inkl. Vorzeichen) | |||
Samplingart | Multiplex | |||
Massebezug | differentiell | |||
Signalspannung | - 10 V ... + 10 V | - 75 mV ... + 75 mV | - 200 mV ... + 200 mV | |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 3 kHz | 10 kHz | 10 kHz | |
Wandlungszeit | siehe Tabelle Wandlungszeiten | |||
Messfehler | < ±0,01 % | < ±0,05 % | ||
< ± 0,5% | ||||
Innenwiderstand | > 200 kΩ | |||
Gleichtaktspannung Ucm | 35 V DC max. | |||
Differentielle Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze | 45 V DC max. | |||
Übersprechdämpfung | > 60 dB | |||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 190 mA | |||
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | ja, ab Firmware 01 | |||
Besondere Eigenschaften | - | - | - | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) | |||
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |||
Gewicht | ca. 60 g | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | |||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, s. Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | - | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart | IP20 | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Kennzeichnung / Zulassung*) | ||||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) Hinweise zu Alterungseffekten auf Anfrage
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |