EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung

WARNUNG

Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nullleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden!

WARNUNG

Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die Klemme an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen!

EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung

EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 1:Abb.14: EL3453-0090, LED u. Anschlussbelegung (Bauteilwerte nur exemplarisch, genauer Wert s. Technische Daten)

Klemmstelle

Beschreibung

Kommentar

Bezeichnung

Nr.

IL1

1

Eingang Strommessung der Phase L1

Anschlüsse für die Stromwandler. Beachten Sie die Warnhinweise oben " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!"

IL2

2

Eingang Strommessung der Phase L2

IL3

3

Eingang Strommessung der Phase L3

IN

4

Eingang Strommessung des Neutralleiters (Sternpunkt)

IL1‘

5

Ausgang Strommessung der Phase L1

IL2‘

6

Ausgang Strommessung der Phase L2

IL3‘

7

Ausgang Strommessung der Phase L3

IN‘

8

Ausgang Strommessung des Neutralleiters (Sternpunkt)

L1

1‘

Phase L1

Anschlüsse für die Spannungsmessung:
Beachten Sie die Warnhinweise oben " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!"

 

2‘

n.c.

L3

3‘

Phase L3

N

4‘

Null-Leiter N
(intern verbunden mit Klemmstelle 8‘)

 

5‘

n.c.

L2

6‘

Phase L2

 

7‘

n.c.

N

8‘

Null-Leiter N
(intern verbunden mit Klemmstelle 4‘)

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine:
INIT = Initialisierung der Klemme

schnell blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine:
BOOTSTRAP
= Funktion für Firmware-Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine:
PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine:
SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand.

an

Zustand der EtherCAT State Machine:
OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

SystemOK

grün

an

System OK,

(die „SystemOK“-LED ist das Abbild des „System State“ Bits, F600:01)

L1 - L3
OK

grün

an

Rechtes Prisma:
Spannung im normalen Bereich
L1 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 2: L2 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 3: L3 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 4:

blinkt

Rechtes Prisma:
Spannung im kritischen Bereich
(Warnschwelle überschritten - Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n1)
L1 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 5: L2 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 6: L3 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 7:

aus

Rechtes Prisma:
Spannung an L1 im nicht zulässigen Bereich
(Fehlerschwelle überschritten - Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n1)
L1 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 8: L2 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 9: L3 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 10:

L1 - L3
Error

rot

an

IL1 - IL3
OK

grün

An

Linkes Prisma:
Strom im normalen Bereich
IL1 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 11: IL2 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 12: IL3 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 13: IN EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 14:

blinkt

Linkes Prisma:
Strom im kritischen Bereich
(Warnschwelle überschritten - Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n1)
IL1 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 15: IL2 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 16: IL3 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 17: IN EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 18:

aus

Linkes Prisma:
Strom an IL1 im nicht zulässigen Bereich
(Fehlerschwelle überschritten - Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n1)
IL1 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 19: IL2 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 20: IL3 EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 21: IN EL3453-0090 – LED und Anschlussbelegung 22:

IL1 - IL3
Error

rot

an