EL3483 – LED und Anschlussbelegung

EL3483 – LED und Anschlussbelegung

EL3483 – LED und Anschlussbelegung 1:Abb.16: EL3483 LED und Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Kommentar

Bezeichnung

Nr.

L1

1

Phase L1

Anschlüsse für die Spannungsmessung
Beachten Sie die Warnhinweise oben " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! "

L2

2

Phase L2

L3

3

Phase L3

N

4

Null-Leiter N

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine:
INIT = Initialisierung der Klemme

schnell blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine:
BOOTSTRAP
= Funktion für Firmware-Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine:
PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine:
SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand.

an

Zustand der EtherCAT State Machine:
OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

SystemOK

grün

an

System OK,

(die „SystemOK“-LED ist das Abbild des „System State“ Bits, F600:01)

L1 - L3
OK

grün

an

Spannung im normalen Bereich
L1 EL3483 – LED und Anschlussbelegung 2: L2 EL3483 – LED und Anschlussbelegung 3: L3 EL3483 – LED und Anschlussbelegung 4:

blinkt

Spannung im kritischen Bereich (Warnschwelle überschritten - Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n1)
L1 EL3483 – LED und Anschlussbelegung 5: L2 EL3483 – LED und Anschlussbelegung 6: L3 EL3483 – LED und Anschlussbelegung 7:

aus

Spannung an L1 im nicht zulässigen Bereich (Fehlerschwelle überschritten - Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n1)
L1 EL3483 – LED und Anschlussbelegung 8: L2 EL3483 – LED und Anschlussbelegung 9: L3 EL3483 – LED und Anschlussbelegung 10:

L1 - L3
Error

rot

an