EL3453 – LED und Anschlussbelegung
| |
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nullleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden! |
| |
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die Klemme an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen! |
EL3453 – LED und Anschlussbelegung
Abb.12: EL3453 LED u. Anschlussbelegung (Bauteilwerte nur exemplarisch, genauer Wert s. Technische Daten)Klemmstelle | Beschreibung | Kommentar | |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | ||
IL1 | 1 | Eingang Strommessung der Phase L1 | Anschlüsse für die Stromwandler. Beachten Sie die Warnhinweise oben " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!" |
IL2 | 2 | Eingang Strommessung der Phase L2 | |
IL3 | 3 | Eingang Strommessung der Phase L3 | |
IN | 4 | Eingang Strommessung des Neutralleiters (Sternpunkt) | |
IL1‘ | 5 | Ausgang Strommessung der Phase L1 | |
IL2‘ | 6 | Ausgang Strommessung der Phase L2 | |
IL3‘ | 7 | Ausgang Strommessung der Phase L3 | |
IN‘ | 8 | Ausgang Strommessung des Neutralleiters (Sternpunkt) | |
L1 | 1‘ | Phase L1 | Anschlüsse für die Spannungsmessung: |
| 2‘ | n.c. | |
L3 | 3‘ | Phase L3 | |
N | 4‘ | Null-Leiter N (intern verbunden mit Klemmstelle 8‘) | |
| 5‘ | n.c. | |
L2 | 6‘ | Phase L2 | |
| 7‘ | n.c. | |
N | 8‘ | Null-Leiter N (intern verbunden mit Klemmstelle 4‘) | |
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
schnell blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
SystemOK | grün | an | System OK, (die „SystemOK“-LED ist das Abbild des „System State“ Bits, F600:01) |
L1 - L3 | grün | an | Rechtes Prisma: |
blinkt | Rechtes Prisma: | ||
aus | Rechtes Prisma: | ||
L1 - L3 | rot | an | |
IL1 - IL3 | grün | An | Linkes Prisma: |
blinkt | Linkes Prisma: | ||
aus | Linkes Prisma: | ||
IL1 - IL3 | rot | an | |

L2
L3 
L2
L3 
L2
L3 
IL2
IL3
IN 
IL2
IL3
IN 
IL2
IL3
IN