EL3443 – LED und Anschlussbelegung

WARNUNG

Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nullleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden!

WARNUNG

Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die Klemme an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen!

EL3443 – LED und Anschlussbelegung

EL3443 – LED und Anschlussbelegung 1:Abb.6: EL3443 LED und Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Kommentar

Bezeichnung

Nr.

L1

1

Phase L1

Anschlüsse für die Spannungsmessung
Beachten Sie die Warnhinweise oben " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! "

L2

2

Phase L2

L3

3

Phase L3

N

4

Null-Leiter N
(intern verbunden mit Klemmstelle 8)

IL1

5

Verbraucher an Phase L1

Anschlüsse für die Stromwandler. Beachten Sie die Warnhinweise oben " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!"

IL2

6

Verbraucher an Phase L2

IL3

7

Verbraucher an Phase L3

N

8

Null-Leiter N
(intern verbunden mit Klemmstelle 4)

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine:
INIT = Initialisierung der Klemme

schnell blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine:
BOOTSTRAP
= Funktion für Firmware-Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine:
PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine:
SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand.

an

Zustand der EtherCAT State Machine:
OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

SystemOK

grün

an

System OK,

(die „SystemOK“-LED ist das Abbild des „System State“ Bits, F600:01)

L1 - L3
OK

grün

an

Spannung im normalen Bereich
L1 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 2: L2 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 3: L3 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 4:

blinkt

Spannung im kritischen Bereich (Warnschwelle überschritten - Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n1)
L1 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 5: L2 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 6: L3 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 7:

aus

Spannung im nicht zulässigen Bereich (Fehlerschwelle überschritten - Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n1)
L1 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 8: L2 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 9: L3 EL3443 – LED und Anschlussbelegung 10:

L1 - L3
Error

rot

an