EL3453 - Einführung
EL3453 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme bis 690 V AC mit erweiterter Funktion
Abb.12: EL3453 (Bauteilwerte nur exemplarisch, genauer Wert s. Technische Daten)Die EtherCAT-Leistungsmessklemme EL3453 ist eine Weiterentwicklung der EL3413. Mit max. 690 V AC sind die Spannungseingänge für die direkte Überwachung leistungsstarker Generatoren, wie z. B. in der Windindustrie üblich, optimiert. Ein vorgeschalteter Spannungswandler ist nicht erforderlich.
Die vier Stromeingänge sind galvanisch voneinander getrennt und erlauben den Einsatz der Klemme in allen üblichen geerdeten Stromwandlerschaltungen wie 2- oder 3-Wandleranordnung in Stern- oder Dreieckschaltung inkl. Nullleiterstrommessung. Einfache Netzanalysen werden von der EL3453 bis zur 63. Harmonischen Oberschwingungsanalyse durchgeführt oder zur vereinfachten Diagnose im Power Quality Factor zusammengefasst. Der Oberschwingungsanteil kann, wie alle Messwerte der Klemme über die Prozessdaten ausgelesen werden.
Mir der EL3453-0020 ist eine Variante mit Werkskalibrierung und Kalibrierzertifikat erhältlich.
Die Variante EL3453-0100 ist speziell für den Einsatz inklusive Spannungswandler optimiert. Sie hat einen angepassten Spannungsmessbereich, der typischen Sekundärseitigen Ausgängen von Spannungswandlern entspricht.