EL3453 - Technische Daten

Analoge Spezifikationen

EL3453

EL3453-0020

EL3453-0100

Anzahl Eingänge

4 x Strom, 3 x Spannung

Technik

3-phasige Leistungsmessung

Besonderheit

-

werkskalibriert mit Kalibrierzertifikat

-

Oversampling-Faktor

Interne Sampling Rate

ca. 9,7 kSps (pro Kanal)

Samplingart

simultan über alle Kanäle

Massebezug

single ended

Aktualisierungszeit

mit jeder Halbwelle (10 ms bei 50 Hz)

Messparameter

EL3453

EL3453-0020

EL3453-0100

Messwerte

Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, Grundwellenleistungen und –Energien, cos φ, Leistungsfaktor, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 63. Oberschwingung), Netzqualitätsfaktor (PowerQualityFactor)

Messfehler

0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 0,6 % berechnete Werte

Genauigkeitsklasse gemäß IEC61557-12

  • 0,2 Wirkleistung
  • 1 Blindleistung
  • 0,2 Scheinleistung
  • 0,5 Wirkenergie
  • 2 Blindenergie
  • 0,5 Scheinenergie
  • 0,02 Frequenz
  • 0,5 Strom
  • 0,1 Spannung
  • 0,5 Leistungsfaktor
  • 0,2 Spannungsunsymmetrie
  • 1 Spannungsharmonische
  • 1 Stromharmonische
  • 1 Spannung THD
  • 1 Strom THD

in Vorbereitung

Messverfahren

True RMS, Echteffektivwertberechnung

Nennbereich Spannung (Netzspannung)

AC: 400 Veff (ULX-N) bzw. 690 Veff (ULX-ULY) (TN-Netz: 600 Veff)

DC: 480 V m. Anschluss über L1 u. L2 (oder L3)

entsprechend AC:
100 Veff (ULX-N) für Spannungswandler

Technischer Messbereich Spannung

80-520 Veff (ULX-N) bzw. 139-897 Veff (ULX-ULY) gemeinsames Bezugspotenzial N/GND

max. Zeit f. Spannungen oberhalb v. 500 Veff (ULX-N) bzw. 863 Veff (ULx-ULy): tmax < 10 s **)

145 Veff (ULX-N) gemeinsames Bezugspotenzial N/GND

Zulässige Überspannung

max. ±736 V (Scheitelwert, ULX-N, entspricht 520 Veff) bzw. max. ±1270 V (Scheitelwert, ULX-ULY, entspricht 897 Veff) **)

max. 300 Veff (ULX-N) **)

Auflösung intern

24 Bit

Eingangswiderstand Spannungspfad

typ. 1,5 MΩ

Nennbereich Strom

entsprechend AC:100 mAeff; 1 Aeff (default);
5 Aeff empfohlen über Messwandler x A AC/1 A AC

Technischer Messbereich Strom

2,25 A (Scheitelwert, entspricht 1,59 Aeff) bzw. 9,6 A (Scheitelwert, entspricht 6,8 Aeff)

Zulässiger Überstrom**)

max. ±10 A Scheitelwert, entspricht 7 Aeff **) je Kanal und
max. Summenstrom (I1+I2+I3+IN) ±20 A Scheitelwert, entspricht 14 Aeff

Kurzzeitstromfestigkeit

60 A (sinusförmig) für 1 Sek., der vorgeschaltete Einsatz von strombegrenzenden Stromwandlern wird empfohlen

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

< ±0,5 % vom MBE bei der Strommessung

Eingangswiderstand Strompfad

typ. 3 mΩ

Frequenzbereich***)

15 … 400 Hz

Grenzfrequenz

4000 Hz

VORSICHT

**) Folgen bei längerem Betrieb oberhalb des Nennbereichs der Messspannung

Längerer Betrieb oberhalb des Nennbereichs kann zur Funktionsbeeinträchtigung und/oder Verkürzung der Lebensdauer führen.

EL3453 - Technische Daten 1:

***) Frequenzmessung EL3453

Die Zeitquelle für die Frequenzmessung hat eine Stabilität von 100 ppm oder besser. Die Genauigkeit der Frequenzmessungen bei einem konstanten 50-Hz-Spannungssignal beträgt 5 mHz oder mehr.

Versorgung und Potentiale

EL3453

EL3453-0020

EL3453-0100

Potenzialtrennung

4500 V

Stromaufnahme Powerkontakte

Stromaufnahme E-Bus

260 mA typ.

Kommunikation

EL3453

EL3453-0020

EL3453-0100

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Distributed Clocks

optional (zur Nulldurchgangszeitpunktbestimmung)

Genauigkeit der Distributed Clocks

<< 1 µs

Umgebungsbedingungen

EL3453

EL3453-0020

EL3453-0100

zul. Umgebungstemp.-
bereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

0°C ... +55°C

zul. Umgebungstemp.-
bereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

-25°C ... +85°C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Allgemeine Daten

EL3453

EL3453-0020

EL3453-0100

Gewicht

ca. 100 g

Abmessungen (B x H x T)

ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Einbaulage

beliebig

Normen und Zulassungen

EL3453

EL3453-0020

EL3453-0100

Vibrations-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Kennzeichnung/Zertifizierung*)

CE, EAC, UKCA, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).