EL3444 - Einführung
EL3444 | 4-Kanal-Strom-Eingangsklemme 10 A AC/DC für verteilte Leistungsmessung, galvanisch getrennt
Abb.8: EL3444Die EtherCAT-Klemme EL3444 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes und übernimmt einfache Vorauswertungen. Da die EL3444 selbst über keine Spannungseingänge verfügt, werden die Spannungsmesswerte über EtherCAT von einer einmalig pro Netzwerk zu installierenden EL3453 übermittelt.
Der Strom der bis zu vier anschließbaren, galvanisch getrennten Phasen wird direkt eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3444 werden die Wirkleistung und der Energieverbrauch für jede Phase berechnet.
Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz f und Phasenverschiebungswinkel cos φ und auch Oberschwingung stehen zur Verfügung. Die EL3444 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse sowie zum Energiemanagement.