EL3444 - Technische Daten
EL3444
Technische Daten | EL3444 |
|---|---|
Anzahl Eingänge | 4 x Strom |
Technik | Distributed-Power-Measurement |
Oversampling-Faktor | – |
Interne Sampling Rate | ca. 9,7 kSps (pro Kanal) |
Samplingart | simultan über alle Kanäle |
Massebezug | single ended |
Distributed Clocks | optional (für verteilte Leistungsmessung erforderlich) |
Aktualisierungsintervall | 20 ms @ 50 Hz**) |
Updatezeit | netzsynchron |
Messwerte | Strom (und mit einer EL3453: Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 63. Oberschwingung) |
Messspannung | - |
Messkategorie / Überspannungskategorie | 400 V CAT II; nach EN 61010-2-030 |
Nennbereich Strom | 14 A (Scheitelwert, entspricht ~10 Aeff ) |
Technischer Messbereich Strom | 20 A (Scheitelwert, entspricht ~14 Aeff ) |
Zulässiger Überstrom | 10 A max Dauerstrom |
Kurzzeitstromfestigkeit | 80 A (sinusförmig) für 1 Sek, der vorgeschaltete Einsatz von strombegrenzenden Stromwandlern wird empfohlen |
Messfehler | 1 % bezogen auf den Messbereichsendwert (I), 1,25 % berechnete Werte |
Messverfahren | True RMS, Echteffektivwertberechnung |
Potenzialtrennung | 4500 V |
Stromaufn. Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 160 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Zusammen mit einer EL3453 ermöglicht die EL3444 per Distributed Power Measurement die Messung echter Leistungswerte (für Schein-, Blind- und Wirkleistung). |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 75 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Kennzeichnung*) | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) im „Fast DC Mode“ 5 ms, siehe CoE 0xF800:04