EL3423 – LED und Anschlussbelegung
| |
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nullleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden! |
| |
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die Klemme an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen! |
EL3423 – LED und Anschlussbelegung
Abb.4: EL3423 LED und AnschlussbelegungKlemmstelle | Beschreibung | Kommentar | |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | ||
L1 | 1 | Phase L1 | Anschlüsse für die Spannungsmessung |
L2 | 2 | Phase L2 | |
L3 | 3 | Phase L3 | |
N | 4 | Null-Leiter N | |
IL1 | 5 | Verbraucher an Phase L1 | Anschlüsse für die Stromwandler. Beachten Sie die Warnhinweise oben " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!" |
IL2 | 6 | Verbraucher an Phase L2 | |
IL3 | 7 | Verbraucher an Phase L3 | |
N | 8 | Null-Leiter N | |
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
schnell blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
SystemOK | grün | an | System OK, |
L1 - L3 | grün | an | Spannung im normalen Bereich |
blinkt | Spannung im kritischen Bereich (Warnschwelle überschritten – Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n1) | ||
aus | Spannung an L1 im nicht zulässigen Bereich (Fehlerschwelle überschritten - Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n1) | ||
L1 - L3 | rot | an | |

L2
L3 
L2
L3 
L2
L3