EL3443 - Einführung
EL3443 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme mit erweiterter Funktion
Abb.6: EL3443Die EtherCAT-Klemme EL3443 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes und übernimmt einfache Vorauswertungen. Die Spannung wird über den direkten Anschluss von L1, L2, L3 und N gemessen. Der Strom der drei Phasen L1, L2 und L3 wird über einfache Stromwandler (z. B. die Beckhoff SCT-Serie) eingespeist.
Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3443 werden die Wirkleistung und der Energieverbrauch für jede Phase berechnet.
Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz f, Leistungsfaktor als auch cos φ neben Phasenverschiebungswinkel und Oberschwingung stehen zur Verfügung..
Die EL3443 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse sowie zum Energiemanagement.
Varianten:
- EL3443-0000: Variante mit Direktstrommessung bis 1 A
- EL3443-0010: Variante mit Direktstrommessung bis 5 A
- EL3443-0011: Variante mit Direktstrommessung 100 mA
- EL3443-0013: Variante mit Direktspannungsmessung 333 mV
- EL3443-0020: Variante mit Direktstrommessung bis 1 A, werkskalibriert mit Kalibrierzertifikat