EL3443 - Technische Daten

Technische Daten

EL3443

EL3443-0010

EL3443-0011

EL3443-0013

EL3443-0020

Anzahl Eingänge

3 x Strom, 3 x Spannung

Technik

3-phasige Leistungsmessung

Besonderheit

-

werkskalibriert mit Kalibrierzertifikat

Oversampling-Faktor

–

Aktivierungsintervall

eine Netzperiode (20 ms bei 50 Hz)

Interne Sampling Rate

ca. 9,7 kSps (pro Kanal)

Samplingart

simultan über alle Kanäle

Massebezug

single ended

Updatezeit

netzsynchron

Besondere Eigenschaften

auch einphasiger Betrieb möglich, Netzwächter-Funktionalität, präzise Spannungsnulldurchgangsbestimmung

Messparameter

EL3443

EL3443-0010

EL3443-0011

EL3443-0013

EL3443-0020

Messwerte

Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 40. Oberschwingung), Netzqualitätsfaktor (PowerQualityFactor)

Messspannung

max. 480 V AC 3~ (ULX-N: max. 277 V AC; max. 240 V DC)

Messstrom

max. 1 A (AC/DC),
über Messwandler x A/1 A

max. 5 A (AC/DC),
über Messwandler x A/5 A

max. 100 mA (AC/DC),
über Messwandler x A/100 mA

max. 333 mV (AC/DC),
über Messwandler x A/333 mV

max. 1 A (AC/DC),
über Messwandler x A/1 A

Messverfahren

True RMS, Echteffektivwertberechnung

Messfehler

0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I),
0,6 % berechnete Werte

Frequenzbereich

0 (Gleichstrom) und 12 … 400 Hz

Grenzfrequenz

3000 Hz

Potenzialtrennung

2500 V

Updatezeit

netzsynchron

Versorgung und Potentiale

EL3443

EL3443-0010

EL3443-0011

EL3443-0013

EL3443-0020

Potenzialtrennung

2500 V

Stromaufn. Powerkontakte

–

Stromaufnahme E-Bus

120 mA typ.

Kommunikation

EL3443

EL3443-0010

EL3443-0011

EL3443-0013

EL3443-0020

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Distributed-Clocks

Optional (zur Nulldurchgangszeitpunktbestimmung)

Umgebungsbedingungen

EL3443

EL3443-0010

EL3443-0011

EL3443-0013

EL3443-0020

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

0°C ... +55°C

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

-25°C ... +85°C

-40°C ... +85°C

Relative Feuchte

95% ohne Betauung

Allgemeine Daten

EL3443

EL3443-0010

EL3443-0011

EL3443-0013

EL3443-0020

Gewicht

ca. 75 g

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Einbaulage

beliebig

Normen und Zulassungen

EL3443

EL3443-0010

EL3443-0011

EL3443-0013

EL3443-0020

Vibrations-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Kennzeichnung/Zertifizierung*)

CE, EAC, UKCA
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).