Informations- und Diagnostikdaten

Index F000 Modular device profile

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F000:0

Modular device profile

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

>2<

F000:01

Module index distance

Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle

UINT16

RW

0x0010 (16dez)

F000:02

Maximum number of modules

Anzahl der Kanäle

UINT16

RW

0x0004 (4dez)

Index F008 Code word

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F008:0

Code word

reserviert

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

Index F010 Modul list

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F010:0

Modul  list

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

>4<

F010:01

Subindex 001

MDP Profil 340

UINT32

RW

0x00000154 (340dez)

F010:02

Subindex 002

MDP Profil 340

UINT32

RW

0x00000154 (340dez)

F010:03

Subindex 003

MDP Profil 340

UINT32

RW

0x00000154 (340dez)

F010:04

Subindex 004

MDP Profil 341

UINT32

RW

0x00000155 (341dez)

Index 9000 PM Persistent data Ch.1

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

9000:0

PM Persistent data Ch.1

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

>4<

9000:01

Energy (overall)

gespeicherter Energiewert von Kanal 1 (1)
Einheit:
0,001 Wh

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

9000:02

Energy (negativ)

gespeicherter negativer Energiewert von Kanal 1 (1)
Einheit:
0,001 Wh

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

9000:03

Energy (overall) autosaved

automatisch gespeicherter Energiewert von Kanal 1 (1)
Einheit:
0,001 Wh

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

9000:04

Energy (negativ) autosaved

automatisch gespeicherter negativer Energiewert von Kanal 1 (1)
Einheit:
0,001 Wh

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index 9010 PM Persistent data Ch.2

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

9010:0

PM Persistent data Ch.2

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

>4<

9010:01

Energy (overall)

gespeicherter Energiewert von Kanal 2 (1)
Einheit:
0,001 Wh

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

9010:02

Energy (negativ)

gespeicherter negativer Energiewert von Kanal 2 (1)
Einheit:
0,001 Wh

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

9010:03

Energy (overall) autosaved

automatisch gespeicherter Energiewert von Kanal 2 (1)
Einheit:
0,001 Wh

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

9010:04

Energy (negativ) autosaved

automatisch gespeicherter negativer Energiewert von Kanal 2 (1)
Einheit:
0,001 Wh

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index 9020 PM Persistent data Ch.3

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

9020:0

PM Persistent data Ch.3

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

>4<

9020:01

Energy (overall)

gespeicherter Energiewert von Kanal 3 (1)
Einheit:
0,001 Wh

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

9020:02

Energy (negativ)

gespeicherter negativer Energiewert von Kanal 3 (1)
Einheit:
0,001 Wh

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

9020:03

Energy (overall) autosaved

automatisch gespeicherter Energiewert von Kanal 3 (1)
Einheit:
0,001 Wh

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

9020:04

Energy (negativ) autosaved

automatisch gespeicherter negativer Energiewert von Kanal 3 (1)
Einheit:
0,001 Wh

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

(1) Die Energiewerte können unter Zuhilfenahme des Command-Objekts (siehe Index 0xFB00) gesichert/gelöscht werden. Der negative Energiewert ist der Wert, der durch eine negative Leistung erzeugt wird (generatorischer Betrieb). Der Energiewert im Variant-Value Wert zu Index 3 setzt sich aus generatorischer und verbrauchter Energie zusammen, d.h. im Generatorbetrieb wird dieser Wert kleiner. Um die positive Energie zu berechnen, müssen beide Werte zusammengefasst werden.
Ab FW 10 kann die positive Energie über die Variant-Value Indexe 30/31 abgerufen werden (siehe Tabelle im Kapitel „Energie“).