Command-Objekt
Index FB00 PM Command
Das Command-Objekt wird genutzt, um in der Klemme eine Aktion auszulösen. Durch Schreiben des Subindexes 1 (Request) wird das Kommando gestartet. Dieser kann erst wieder beschrieben werden, wenn das aktuelle Kommando beendet wurde.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | PM Command | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | >3< | ||
FB00:01 | Request | Byte 0 - Service Request Daten | OCTET-STRING [2] | RW | 0x0000 (0dez) | ||
2hex | Messung der Phase abschalten | ||||||
4hex | |||||||
12hex | Phase einschalten | ||||||
14hex | |||||||
22hex | |||||||
24hex | Energie löschen (autosaved, nur alle Kanäle) | ||||||
34hex | Energie speichern (autosaved, nur alle Kanäle) | ||||||
Byte 1 - Auswahl des Kanals / Anzahl der Perioden | |||||||
00hex | alle Kanäle | 4 Perioden | |||||
01hex | Kanal 1 | 5 Perioden | |||||
02hex | Kanal 2 | 10 Perioden (default) | |||||
03hex | Kanal 3 | 16 Perioden | |||||
04hex |
| 32 Perioden | |||||
FB00:02 | Status | Byte 0 | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) | ||
reserviert | |||||||
FB00:03 | Response | Byte 0 | OCTET-STRING [2] | RW | 0x00000000 (0dez) | ||
reserviert | |||||||
Byte 1 | |||||||
reserviert | |||||||
Byte 2-n | |||||||
reserviert | |||||||