Energie
Name | Index | Variant Value | Aux Channel | CoE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Summe (Ch 0) | Kanalzugriff (Ch 11/12/13) | 0x90n0 | 0xF801 *) | |||
Energie Differenz | 2 | |E+| - |E-| | ∑ |E+| - ∑ |E-| | |E+| - |E-| | N/A | N/A |
Energie negativ | 5 | -|E-| | ∑ |E-| | |E-| | |E-| | |E-| |
Energie positiv | 30 | |E+| | ∑ |E+| | |E+| | |E+| | |E+| |
Energie Differenz (automatisch gespeichert) | 32 | |E+| - |E-| | ∑ |E+| - ∑ |E-| | |E+| - |E-| | N/A | N/A |
Energie negativ (automatisch gespeichert) | 35 | -|E-| | ∑ |E-| | |E-| | |E-| | |E-| |
Energie positiv (automatisch gespeichert) | 31 | |E+| | |E+| | |E+| | |E+| | |E+| |
*) Zugriff nur aus PLC möglich
manualsaved (Index 0x90x0:01 und 0x90x0:02)
Die Energiewerte der Kanäle 1-3 können in den Objekten 0x90x0:01 gespeichert (z. B. vor dem Abschalten des Systems, um den Energiewert möglichst genau abzuspeichern) oder es kann eine Löschung der bereits abgespeicherten Energiewerte durchgeführt werden. Dies wird mit dem Command-Objekt (Index 0xFB00:01) ausgelöst. Der negative Energiewert (generatorischer Betrieb) kann in den Objekten 0x90x0:02 gespeichert werden. Diese Werte können nur manuell gespeichert oder gelöscht werden.
Dieser Wert wird bei der EL3403 unter dem Index 0xF801 gespeichert. Aus Kompatibilität existiert dieser Index in der EL34x3 ebenfalls. Sollten Programm-Bausteine auf diesen Index zugreifen, können diese weiterhin genutzt werden. In neuen Anwendungen wird jedoch empfohlen den Index 0x90x0 zu verwenden.
Beispiel 1
Bei manueller Abspeicherung des Energiewertes von Kanal 2 ist im Index 0xFB00:01 der Wert 0214hex einzutragen.
Beispiel 2
Zur manuellen Löschung der Energiewerte aller Kanäle ist im Index 0xFB00:01 der Wert 0004hex einzutragen.
autosaved (Index 0x90x0:03 und 0x90x0:04)
Die Energiewerte der Kanäle 1-3 werden in den Objekten 0x90x0:03 alle 15 Minuten automatisch gespeichert. Darüber hinaus hat der Anwender die Möglichkeit mit dem Command-Objekt (Index 0xFB00:01) auch zu einem selbst definierten Moment den aktuellen Energiewert zu speichern oder den kompletten Inhalt zu löschen. Der 15-minütige Timer fängt in diesem Moment wieder bei null an.
Beispiel 1
Bei manueller Abspeicherung des Energiewertes aller Kanäle ist im Index 0xFB00:01der Wert 0034hex einzutragen.
Beispiel 2
Zur manuellen Löschung der Energiewerte aller Kanäle ist im Index 0xFB00:01 der Wert 0024hex einzutragen.