Stromwandler
Grundsätzlich ist die Auswahl der Stromwandler für die EL34x3 nicht kritisch. Der Innenwiderstand im Strompfad der EL34x3 ist so klein, dass er bei der Betrachtung der gesamten Widerstände der Stromschleife vernachlässigt werden kann. Die Wandler müssen einen Sekundär-Nennstrom entsprechend des eingestellten Messbereiches liefern können. Der Primär-Nennstrom Ipn kann beliebig gewählt werden. Die übliche zulässige Überlastung von 1.2 x Ipn ist für die EL34x3 unproblematisch, kann aber zu geringen Mess-Ungenauigkeiten führen.
Genauigkeit
Beachten Sie, dass die Gesamtgenauigkeit des Aufbaues aus EL34x3 und Stromwandlern, wesentlich von der Genauigkeitsklasse der Wandler abhängt.
![]() | Keine Zulassung als Verrechnungszähler Die Anordnung mit einem Stromwandler der Klasse 0,5 ist nicht zulassungs- und beglaubigungsfähig. Die EL34x3 ist kein zugelassener Verrechnungszähler im Sinne der Norm für Elektrizitätszähler (DIN 43 856). |
Stromarten
Die EL34x3 kann Wechselströme mit einer Frequenz von 45 Hz bis 65 Hz und bis zu deren 21. Oberschwingung messen. Da derartige Ströme häufig durch Wechselrichter erzeugt werden und Frequenzen von weniger als 50 Hz oder sogar einen DC-Anteil enthalten können, sollte in diesen Anwendungen ein elektronischer Wandler eingesetzt werden.
Überstrombegrenzungsfaktor FS
Der Überstrombegrenzungsfaktor FS eines Stromwandlers gibt an, bei welchem Vielfachen des primären Nennstroms der Stromwandler in die Sättigung geht, um die angeschlossenen Messgeräte zu schützen.
Hinweis | |
Achtung! Beschädigung des Gerätes möglich! Die EL34x3 dürfen nicht dauerhaft mit mehr als 5 A [EL3413-xxxx] bzw. 10 A [EL3433-xxxx] belastet werden! Setzen Sie in Anlagen, in denen die Überstrombegrenzungsfaktoren der Wandler höhere Sekundärströme erlauben, zusätzliche Zwischenwandler ein! |
Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen
Im bestimmungsgemäßen Betrieb der EL34x3 mit entsprechenden Stromwandlern kommt es zu keinen gefährlichen Spannungen. Die Sekundärspannung liegt im Bereich von einigen Volt. Folgende Fehlerfälle können jedoch zu hohen Spannungen führen:
- Offener Strompfad eines oder mehrerer Wandler
- Durchtrennter Nullleiter auf der Seite der Spannungsmessung der EL34x3
- Allgemeine Isolationsfehler
| |
WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Die gesamte Verdrahtung der EL34x3 muss berührungsgeschützt ausgeführt und mit den entsprechenden Warnhinweisen versehen werden! Legen Sie die Isolierung für die maximale Leiterspannung des zu messenden Netzes aus! |
Die EL3413-xxxxx bzw.EL3433-xxxx lassen die in den Technischen Daten angegebene maximale Spannung für normale Betriebsbedingungen zu. Die Leiterspannung auf der Stromseite darf diesen Wert nicht überschreiten! Verwenden Sie für höhere Spannungen eine Zwischenwandlerstufe!
Eine EL34x3 ist auf der Seite der Spannungsmessung mit einer Schutzimpedanz von 1 MΩ ausgestattet. Wenn der Nullleiter nicht angeschlossen ist und nur ein Anschluss auf der Seite der Spannungsmessung unter Spannung steht, ergibt sich in einem drei-Phasen-Netz mit einer spezifischen Außenleiterspannung eine um den Faktor √3 reduzierte Spannung gegen Erde. Diese ist mit einem Multimeter mit 10 MΩ Innenwiderstand auch auf der Seite der Strommessung zu messen, was keinen Isolationsfehler darstellt.
Zusätzliche Messgeräte im Strompfad
Beachten Sie, dass sich durch das Hinzufügen zusätzlicher Messgeräte (z. B. Amperemeter) in den Strompfad die Gesamtscheinleistung deutlich erhöhen kann.