Technische Daten
Technische Daten | EL3413-0000 | EL3413-0001 | EL3413-0120 |
---|---|---|---|
Messwerte | Strom, Spannung, Wirkleistung, Scheinleistung, Frequenz | ||
Berechnete Größen | Blindleistung, Energie, Leistungsfaktor (cosφ), Harmonische Schwingungen, Phasenwinkel | ||
Messspannung | max. 690 V AC 3~ (ULX-N: max. 400 V AC) | max. 600 V AC 3~ (ULX-N: max. 346 V AC) | max. 210 V AC 3~ (ULX-N: max. 120 V AC) |
zugeführte Spannungen sind nach Überspannungskategorie II einzuhalten | |||
Messstrom | max. 5 A (AC) (konfigurierbar), über Messwandler x A / 5 A | ||
Eingangswiderstand Spannungspfad (typ.) | 1 MΩ | ||
Eingangswiderstand Strompfad (typ.) | < 3 mΩ | ||
Absicherung | Spannungspfad: Entsprechend der angeschlossenen Leitungsdimensionierung | ||
Auflösung | 0,1 µA, 0,1 mV, 10 mW (bei 0,1 A Messbereich) | 1 µA, 0,1 mV, 10 mW (bei 1 A Messbereich) | 0,1 µA, 0,1 mV, 10 mW (bei 0,1 A Messbereich) |
Messgenauigkeit | 0,5% bezogen auf den Messbereichsendwert (U/ I), | ||
Frequenzbereich | 45 Hz bis 65 Hz | ||
Signalform | beliebig (unter Berücksichtigung des Frequenzbereichs und der Grenzfrequenz) | ||
Messverfahren | True RMS, Echteffektivwertberechnung mit 16.800 (2.800 pro Kanal) Samples/s | ||
Samplingart | simultan | ||
Massebezug | single ended | ||
Messzykluszeit | 200 ms pro Messwert voreingestellt, frei konfigurierbar, netzsynchron | ||
Potenzialtrennung | 4500 V (Anschlussklemme/E-Bus) | ||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | ||
Stromaufnahme vom E-Bus | typ. 160 mA | ||
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm) | ||
Gewicht | ca. 75 g | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Betriebstemperatur | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | ||
Lagertemperatur | -40°C ... +85°C | ||
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung | ||
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig | ||
Kennzeichnungen / Zulassungen*) | CE, UKCA, EAC | CE, UKCA, EAC | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).