Technische Daten
Technische Daten | EL3433 |
|---|---|
Messwerte | Strom, Spannung, Wirkleistung, Scheinleistung, Frequenz |
Berechnete Größen | Blindleistung, Energie, Leistungsfaktor (cosφ), Harmonische Schwingungen, Phasenwinkel |
Messspannung | max. 500 V AC 3~ (ULX-N: max. 288 V AC) |
zugeführte Spannungen sind nach Überspannungskategorie II einzuhalten | |
Messstrom | max. 10 A (AC) (konfigurierbar) |
Eingangswiderstand Spannungspfad (typ.) | 1 MΩ |
Eingangswiderstand Strompfad (typ.) | < 3 mΩ |
Absicherung | Spannungspfad: Entsprechend der angeschlossenen Leitungsdimensionierung Strompfad: Primärseite des Stromwandlers, entsprechend der angeschlossenen Leitungsdimensionierung |
Auflösung | 1 µA, 0,1 mV, 10 mW |
Messgenauigkeit | 0,5% bezogen auf den Messbereichsendwert (U/ I) (bei 0°C…55°C), 1% berechnete Werte (P) Hinweis: |
Frequenzbereich | 45 Hz bis 65 Hz |
Signalform | beliebig (unter Berücksichtigung des Frequenzbereichs und der Grenzfrequenz) |
Messverfahren | True RMS, Echteffektivwertberechnung mit 16.800 (2.800 pro Kanal) Samples/s |
Samplingart | simultan |
Massebezug | single ended |
Messzykluszeit | 200 ms pro Messwert voreingestellt, frei konfigurierbar, netzsynchron |
Potenzialtrennung | 4500 V (Anschlussklemme/E-Bus) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme vom E-Bus | 200 mA typ. |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm) |
Gewicht | ca. 100 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Betriebstemperatur | -25 °C ... +60 °C (erweiterter Temperaturbereich) |
Lagertemperatur | -40 °C ... +85 °C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Kennzeichnungen / Zulassungen*) | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).