EL3356-00x0 - Technische Daten
Technische Daten | EL3356 | EL3356-0010 | EL3356-0020 | EL3356-0030 | EL3356-0090 |
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl analoge Eingänge | 2, für eine Vollbrückenschaltung (Brücken- und Speisespannung) | ||||
Auflösung | 16 Bit, Darstellung 32 Bit | 24 Bit, Darstellung 32 Bit | |||
Samplingart | Simultan (Brücken- und Speisespannung) | ||||
Massebezug | differentiell | ||||
Wandlungsrate | 100…4 Sps (10…250 ms Wandlungszeit) | 10.000…4 Sps (0,1…250 ms Wandlungszeit) | |||
Distributed Clocks | nein | ja | |||
Umschaltbare Modi | nein | ja (2) | |||
Messfehler | < ±0,01 % für den berechneten Lastwert, bezogen auf den Lastendwert bei 12 V Speisung und 24 mV Brückenspannung (somit Nennkennwert DMS: 2 mV/V), Selbstkalibrierung aktiv, 50 Hz Filter aktiv; verbleibende Linearitätsunsicherheit nach kundenseitigem Offset- und Gain-Abgleich | ||||
Messbereich UD, nominell | -24 mV…+24 mV Nennspannung | ||||
Messbereich UD, Endwert (MBE) | 24 mV | ||||
Messbereich UD, technisch nutzbar | max. -27 mV…+27 mV typ. (s. Hinweis zu Spannungsmessung) | ||||
Messbereich Uref, nominell | -12 V…+12 V Nennspannung | ||||
Messbereich Uref, Endwert (MBE) | 12 V | ||||
Messbereich Uref, technisch nutzbar | max. -13,8 V…+13,8 V typ. (s. Hinweis zu Spannungsmessung) | ||||
unterstützte Nennkennwerte | beliebig, Auflösung des Parameters: 0,01 µV/V; empfohlen: 0,5…4 mV/V | ||||
Min. DMS Widerstand | abhängig von externer Versorgung; Parallelbetrieb von DMS nur mit entsprechend geeigneten DMS empfohlen | ||||
Filter (Hardware) | 10 kHz Tiefpass (-3 dB, siehe Filterhinweise) | ||||
Filter (Software) | Voreinstellung 50 Hz, konfigurierbar: 50/60 Hz FIR Notchfilter, IIR Tiefpass, 4-fach Averager | ||||
Innenwiderstand | > 200 kΩ (Uref), > 1 MΩ (UD) | ||||
Besondere Eigenschaften | Autokalibrierung | Autokalibrierung, | |||
Kalibrierzertifikat | - | Beckhoff Werkskalibrierzertifikat | ISO17025 oder DAkkS Zertifikat | - | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | ||||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 210 mA | typ. 280 mA | |||
Stromaufnahme Powerkontakte | abhängig von DMS-Versorgung, mind. 1 mA | ||||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) | ||||
Konfiguration | über EtherCAT Master/CoE | ||||
MTBF (+55 °C) | - | > 780.000 h | |||
Gewicht | ca. 60 g | ||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C…+55 °C | ||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C…+85 °C | ||||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | ||||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | - | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||||
Schutzart | IP20 | ||||
Einbaulage | beliebig | ||||
Kennzeichnungen / Zulassungen*) | |||||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |