EL3356-00x0 - Einführung
Abb.1: EL3356EL3356-00x0 - Einkanalige präzise Widerstandsbrückenauswertung
Die analoge Eingangsklemme EL3356-00x0 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnmessstreifen DMS) oder Wägezelle in 4- oder 6-Leiter.Anschlusstechnik. Das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF wird in der Eingangsschaltung mit hoher Präzision ermittelt und anhand der Einstellungen in der Klemme der endgültige Lastwert als Prozesswert berechnet. Es sind keine weiteren Berechnungen in der PLC/Steuerung nötig.
Als hochpräzise Varianten sind die EL3356-0020 mit individuellem Werkskalibrierungszertifikat und die EL3356-0030 mit externem Zertifikat erhältlich.
Lesen Sie dazu bitte die Hinweise zum Kalibrierzertifikat und Identifikationsmerkmale dieser Klemmen.
Die Klemmenfamilie verfügt über folgende Merkmale, um möglichst vielen Anforderungen gerecht zu werden:
- geringer Messfehler von < ±0,01% (siehe Technische Daten)
- hohe Auflösung: 16 Bit (EL3356) oder 24 Bit (EL3356-0010/-0020/-0030)
- schnelle Messzyklen: 10 ms (EL3356) oder 100 µs (EL3356-0010/-0020/-0030)
- automatische Selbstkalibrierung der Schaltung (deaktivierbar)
- über Distributed Clocks synchronisierbar (nur EL3356-0010/-0020/-0030)
- manuelle Eingabe der Wägezellenkennwerte nach Wägezellenzertifikat (theoretische Kalibrierung) oder automatische Ermittlung durch Kalibriervorgang
- Tara-Funktion
- Sonderfunktionen für hochdynamisches Wiegen: dynamische Filteranpassung, Modus-Wechsel und Input-Freeze
Somit können mit der EL3356 langsame Wägungen mit hoher Präzision vorgenommen werden. Die EL3356-0010/-0020/-0030 eignet sich besonders für die schnelle und präzise Erfassung von Drehmoment- oder Schwingungssensoren.
Die Klemme ist keine selbsttätige Waage, sondern nur in Verbindung mit einer PLC/Steuerung zu verwenden.
Abb.2: EL3356-0090EL3356-0090 - Einkanalige präzise Widerstandsbrückenauswertung, TwinSAFE Single Channel
Die EL3356-0090 unterstützt neben dem vollen Funktionsumfang der EL3356-0010 zusätzlich die TwinSAFE SC Technologie (TwinSAFE Single Channel). Dadurch ist es möglich, in beliebigen Netzwerken bzw. Feldbussen Standardsignale für sicherheitstechnische Aufgaben nutzbar zu machen.