Konfigurationsdaten
Index 8000 AI Settings bridge
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
8000:0 |
AI Settings bridge |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x18 (24dez) |
|
8000:01 |
Die Anwender Skalierung ist aktiv. |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8000:02 |
0: Signed presentation 1: Absolute value with MSB as sign 2: right adjust 24 bit |
BIT3 |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8000:05 |
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet. |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8000:06 |
Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch. |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8000:07 |
Limit 1 aktiviert (Diese Einstellung hat in EL3351 keine Funktion.) |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8000:08 |
Limit 2 aktiviert (Diese Einstellung hat in EL3351 keine Funktion.) |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8000:0A |
Freigabe des Anwender Abgleichs |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8000:0B |
Freigabe des Hersteller Abgleichs |
BOOLEAN |
RW |
0x01 (1dez) | |
|
8000:11 |
Offset der Anwenderskalierung |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) | |
|
8000:12 |
Gain der Anwenderskalierung. |
INT32 |
RW |
0x00010000 (65536dez) | |
|
8000:15 |
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen. 0: 50 Hz |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) | |
|
8000:17 |
Anwender Offset Abgleich |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) | |
|
8000:18 |
Anwender Gain Abgleich |
UINT32 |
RW |
0x007FFFFF (8388607dez) |
Index 8010 AI Settings supply
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
8010:0 |
AI Settings supply |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x18 (24dez) |
|
8010:01 |
1: Die Anwender Skalierung ist aktiv. |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8010:02 |
0: Signed presentation 1: Absolute value with MSB as sign 2: right adjust 24 bit |
BIT3 |
RW |
0x00000000 (0dez) | |
|
8010:05 |
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet. |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8010:06 |
Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8010:07 |
Limit 1 aktiviert |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8010:08 |
Limit 2 aktiviert |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8010:0A |
Freigabe des Anwender Abgleichs |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
8010:0B |
Freigabe des Hersteller Abgleichs |
BOOLEAN |
RW |
0x01 (1dez) | |
|
8010:11 |
Offset der Anwenderskalierung |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) | |
|
8010:12 |
Gain der Anwenderskalierung. |
INT32 |
RW |
0x00010000 (65536dez) | |
|
8010:15 |
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen. 0: 50 Hz |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) | |
|
8010:17 |
Anwender Offset Abgleich |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) | |
|
8010:18 |
Anwender Gain Abgleich |
UINT32 |
RW |
0x007FFFFF (8388607dez) |