Allgemeine technische Daten

Analoge Eingänge

EL3314-0010

Anzahl Eingänge

4

Thermoelement-Sensortypen, Messgrößen

Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), Spannungsmessung

Anschlusstechnik

2-Leiter

Max. Leitungslänge zum Thermoelement

30 m (ohne Schutzmaßnahmen), bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen

Auflösung

intern 24 Bit

Samplingart

multiplex

Massebezug

differentiell

Wandlungszeit

ca. 1,6 s bis 12 ms abhängig von Konfiguration und Filter Einstellung;

Voreingestellt: ca. 165 ms bei 50/60 Hz

Grenzfrequenz Eingangsfilter

1 kHz typ.

Softwarefilter

5…30 kHz, einstellbar, Notch-Charakteristik; Voreinstellung 50 Hz

zusätzlich Tiefpassfilter möglich

Drahtbrucherkennung

ja

Unterstützt Funktion NoCoeStorage

ja

Besonderheiten

hochpräzise

Spannungsmessung

EL3314-0010

Messbereich, technisch nutzbar

ca. ± 80 mV

Messbereich, nominell

± 78 mV

Auflösung

10 nV pro Digit

Messunsicherheit

Siehe Messung ±78 mV

Temperaturmessung

EL3314-0010

Verwendeter elektr. Messbereich

± 78 mV

Messbereiche

Typ B: +200...+1820°C

Typ C: 0...+2320°C

Typ E: -270...+1000°C

Typ J: -210...+1200°C

Typ K: -270…+1372°C (Voreingestellt)

Typ L: -50...+900°C

Typ N: -270…+1300°C

Typ R: -50...+1768°C

Typ S: -50...+1768°C

Typ T: -270…+400°C

Typ U: -50...+600°C

Auflösung

Temperaturdarstellung 0,1/0,01/0,001°C pro Digit, Voreinstellung 0,01°C

Messunsicherheit

Siehe Messung Thermoelemente

Versorgung und Potentiale

EL3314-0010

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 200 mA

Differenzspannung zwischen +TC und -TC

Empfohlener Einsatzbereich

jew. Messbereich

Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft

±15 V

Max. Potential der verdrillten TC-Enden untereinander

(nicht isolierte/geerdete TC)

Empfohlener Einsatzbereich

±2 V

Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft

±15 V

Max. Potential UCM (CommonMode-Spannung) der verdrillten TC gegen GND

Empfohlener Einsatzbereich

Nicht anwendbar, da GND nicht zugänglich

Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft

Max. Potenzial verdrillte TC oder GND gegen SGND oder 0V-Power

Empfohlener Einsatzbereich

±30 V

Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft

±50 V

Potentialtrennung: Max Potenzial verdrillte TC oder GND gegen Busseite

Empfohlener Einsatzbereich und Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft

500 V

Kommunikation

EL3314-0010

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 200 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Umgebungsbedingungen

EL3314-0010

zulässiger Umgebungs - temperaturbereich im Betrieb

-25 °C … +60 °C

zulässiger Umgebungs - temperaturbereich bei Lagerung

-40 °C … +85 °C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Allgemeine Daten

EL3314-0010

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Gewicht

ca. 60 g

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Einbaulage

Um die erhöhte Messgenauigkeit sicher zu stellen, ist die Klemme nur in der vorgeschriebenen Standard-Einbaulage zu installieren! Siehe Hinweis!

Normen und Zulassungen

EL3314-0010

Schutzart

IP20

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, UKCA, EAC, CCC
ATEX, IECEx, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc

Klemme

Erweiterte Eigenschaften

Galvanische Trennung

TwinSAFE SC

hochpräzise

Kalibrierzertifikat

EL3314

Nein

Nein

Nein

Nein

EL3314-0002

Ja

Nein

Ja

Nein

EL3314-0010

Nein

Nein

Ja

Nein

EL3314-0030

Nein

Nein

Ja

Externes Kalibrierzertifikat (ISO17025 oder DAkkS Zertifikat)

EL3314-0090

Nein

Ja

Nein

Nein

EL3314-0092

Ja

Ja

Ja

Nein