Allgemeine technische Daten

Analoge Eingänge

EL3314-0002

Anzahl Eingänge

4

Thermoelement-Sensortypen, Messgrößen

Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), Spannungsmessung

Anschlusstechnik

2-Leiter

Max. Leitungslänge zum Thermoelement

30 m (ohne Schutzmaßnahmen), bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen

Auflösung

intern 24 Bit

Samplingart

simultan

Massebezug

differentiell

Wandlungszeit

ca. 2,4 s bis 4 ms abhängig von Konfiguration und Filter Einstellung;

Voreingestellt: ca. 120 ms bei 50/60 Hz

Grenzfrequenz Eingangsfilter

1 kHz typ.

Softwarefilter

2,5…4000 Hz, einstellbar, Notch-Charakteristik; Voreinstellung 50/60 Hz

zusätzlich Tiefpassfilter möglich

Drahtbrucherkennung

ja (abschaltbar)

Unterstützt Funktion NoCoeStorage

ja

Besonderheiten

hochpräzise, galvanische Trennung

Spannungsmessung

EL3314-0002

Messbereiche

± 78 mV

± 2,5 V

Auflösung

1 µV pro Digit

Messunsicherheit

Siehe Messung ±78 mV...±2,5 V

Temperaturmessung

EL3314-0002

Verwendeter elektr. Messbereich

± 78 mV

Messbereiche

Typ B: +200...+1820°C

Typ C: 0...+2320°C

Typ E: -270...+1000°C

Typ J: -210...+1200°C

Typ K: -270…+1372°C (Voreingestellt)

Typ L: -50...+900°C

Typ N: -270…+1300°C

Typ R: -50...+1768°C

Typ S: -50...+1768°C

Typ T: -270…+400°C

Typ U: -50...+600°C

Auflösung

Temperaturdarstellung 0,1/0,01/0,001°C pro Digit, Voreinstellung 0,01°C

Messunsicherheit

Siehe Messung Thermoelemente

Versorgung und Potentiale

EL3314-0002

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 200 mA

Potenzialtrennung

2,5 kV funktionale Trennung (Prüfspannung 7s Kanal/Kanal und Kanal/Feldbus, Produktionstest)

Max. Potential ±TC gegen Masse

2,5 kV (Prüfspannung Produktionstest)

Max. Differenzspannung zwischen den ±TC Eingängen

±15 V dauerhaft

Kommunikation

EL3314-0002

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Breite im Prozessabbild

max. 24 Byte Input,
max. 8 Byte Output

Distributed Clocks

-

Umgebungsbedingungen

EL3314-0002

zulässiger Umgebungs - temperaturbereich im Betrieb

0 °C ... + 55 °C

zulässiger Umgebungs - temperaturbereich bei Lagerung

-25 °C ... + 85 °C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Allgemeine Daten

EL3314-0002

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Gewicht

ca. 60 g

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Einbaulage

Um die erhöhte Messgenauigkeit sicher zu stellen, ist die Klemme nur in der vorgeschriebenen Standard-Einbaulage zu installieren! Siehe Hinweis!

Normen und Zulassungen

EL3314-0002

Schutzart

IP20

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, UKCA, EAC
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Klemme

Erweiterte Eigenschaften

Galvanische Trennung

TwinSAFE SC

hochpräzise

Kalibrierzertifikat

EL3314

Nein

Nein

Nein

Nein

EL3314-0002

Ja

Nein

Ja

Nein

EL3314-0010

Nein

Nein

Ja

Nein

EL3314-0030

Nein

Nein

Ja

Externes Kalibrierzertifikat (ISO17025 oder DAkkS Zertifikat)

EL3314-0090

Nein

Ja

Nein

Nein

EL3314-0092

Ja

Ja

Ja

Nein