Messung ±78 mV...±2,5 V
Spezifikation ±78 mV
Messung Modus | ±78 mV | |
|---|---|---|
Messbereich, nominell | -78…+78 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 78 mV | |
PDO Auflösung | 1 µV | |
Grundgenauigkeit: Messabweichung, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur1 | < ±0,06 %MBE typ. |
@ 55°C Umgebungstemperatur | < ±0,13 %MBE typ. | |
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)2 | FOffset | < ±10 µV |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)2 | FGain | < 500 ppm |
Temperaturkoeffizient | TkOffset | < 0,5 µV/K |
TkGain | < 15 ppm/K | |
Spezifikation ±2,5 V
Die EL3314-0002 und EL3314-0092 sind im elektrisch vorhandenen Messbereich ±2,5 V werksseitig nicht abgeglichen. Der Messbereich kann aber nach anwendungsseitigem Abgleich genutzt werden.
Messung Modus | ±2,5 V |
|---|---|
Messbereich, nominell | -2,5…+2,5 V |
Messbereich, Endwert (MBE) | 2,5 V |
PDO Auflösung | 1 µV |
1 Dieser Spezifikationswert beinhaltet den Temperaturkoeffizienten für Gain (TkGain) und Offset (TkOffset).
2 Diese Angaben sind bereits in der Grundgenauigkeit eingerechnet. Sie sind an dieser Stelle für eine detaillierte, individuelle Unsicherheitsbetrachtung aufgeführt.