Allgemeine technische Daten
Analoge Eingänge | EL3314-0092 |
|---|---|
Anzahl Eingänge | 4 |
Thermoelement-Sensortypen, Messgrößen | Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), Spannungsmessung |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Max. Leitungslänge zum Thermoelement | 30 m (ohne Schutzmaßnahmen), |
Auflösung | intern 24 Bit |
Samplingart | simultan |
Massebezug | differentiell |
Wandlungszeit | ca. 2,4 s bis 4 ms abhängig von Konfiguration und Filter Einstellung; Voreingestellt: ca. 120 ms bei 50/60 Hz |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz typ. |
Softwarefilter | 2,5…4000 Hz, einstellbar, Notch-Charakteristik; Voreinstellung: 50/60 Hz zusätzlich Tiefpassfilter möglich |
Drahtbrucherkennung | ja (abschaltbar) |
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | ja |
Besonderheiten | hochpräzise, galvanische Trennung |
Spannungsmessung | EL3314-0092 |
|---|---|
Messbereiche | ± 78 mV ± 2,5 V |
Auflösung | 1 µV pro Digit |
Messunsicherheit | Siehe Messung ±78 mV...±2,5 V |
Temperaturmessung | EL3314-0092 |
|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 78 mV |
Messbereiche | Typ B: +200...+1820°C Typ C: 0...+2320°C Typ E: -270...+1000°C Typ J: -210...+1200°C Typ K: -270…+1372°C (Voreingestellt) Typ L: -50...+900°C Typ N: -270…+1300°C Typ R: -50...+1768°C Typ S: -50...+1768°C Typ T: -270…+400°C Typ U: -50...+600°C |
Auflösung | Temperaturdarstellung 0,1/0,01/0,001°C pro Digit, Voreinstellung 0,01°C |
Messunsicherheit | Siehe Messung Thermoelemente |
Versorgung und Potentiale | EL3314-0092 |
|---|---|
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 200 mA |
Potenzialtrennung | 2,5 kV funktionale Trennung (Prüfspannung 7s Kanal/Kanal und Kanal/Feldbus, Produktionstest) |
Max. Potential ±TC gegen Masse | 2,5 kV (Prüfspannung Produktionstest) |
Max. Differenzspannung zwischen den ±TC Eingängen | ±15 V dauerhaft |
Kommunikation | EL3314-0092 |
|---|---|
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Breite im Prozessabbild | max. 24 Byte Input, |
Distributed Clocks | - |
Umgebungsbedingungen | EL3314-0092 |
|---|---|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C ... + 55 °C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... + 85 °C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Allgemeine Daten | EL3314-0092 |
|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Gewicht | ca. 60 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage | Um die erhöhte Messgenauigkeit sicher zu stellen, ist die Klemme nur in der vorgeschriebenen Standard-Einbaulage zu installieren! Siehe Hinweis! |
MTBF (55°C) | > 1.000.000 h |
Normen und Zulassungen | EL3314-0092 |
|---|---|
Schutzart | IP20 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Klemme | Erweiterte Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|---|
Galvanische Trennung | TwinSAFE SC | hochpräzise | Kalibrierzertifikat | |
Nein | Nein | Nein | Nein | |
Ja | Nein | Ja | Nein | |
Nein | Nein | Ja | Nein | |
Nein | Nein | Ja | Externes Kalibrierzertifikat (ISO17025 oder DAkkS Zertifikat) | |
Nein | Ja | Nein | Nein | |
Ja | Ja | Ja | Nein | |