Kalibrierung

Kalibrierung 1:

Verwendung des Begriffs „Kalibrierung“

Der bei Beckhoff historisch begründete Begriff „Kalibrierung“ wird hier verwendet, auch wenn er nichts mit Abweichungsaussagen eines Kalibrierungszertifikates zu tun hat. Es werden hier faktisch die hersteller- oder kundenseitigen Abgleichdaten/Justagedaten beschrieben die das Gerät im laufenden Betrieb verwendet, um die zugesicherte Messgenauigkeit einzuhalten.

Anwender Skalierung, Index 0x8000:01 / 0x8010:01

Die Freigabe der Anwender-Skalierung erfolgt über den Index 0x8000:01 / 0x8010:01. Die Parametrierung erfolgt über die Indizes.

Hersteller Abgleich, Index 0x800F / 0x801F

Die Freigabe des Hersteller-Abgleich erfolgt über den Index 0x8000:0B / 0x8010:0B. Die Parametrierung erfolgt über die Indizes

Anwender-Abgleich, Index 0x8000:17 / 0x8010:17, 0x8000:18 / 0x8010:18

Die Freigabe des Anwender-Abgleichs erfolgt über den Index 0x80x0:0A. Die Parametrierung erfolgt über die Indizes.

Berechnung Prozessdaten

Die Klemme nimmt permanent Messwerte auf und legt die Rohwerte ihres A/D-Wandlers ins ADC raw value-Objekt 0x800E:01 / 0x801E:01 bzw. 0x800E:02 / 0x801E:02. Nach jeder Erfassung des Analogsignals erfolgt die Korrekturberechnung mit den Hersteller-Kalibrierwerten. Anschließend folgt (optional) noch die Anwenderskalierung:

YH = (XADC - BK) x AK

Messwert nach Hersteller-Kalibrierung (entspricht YA, wenn Index 0x8000:0A / 0x8010:0A inaktiv)

Y = Y x A x 2 + B A H W  -16 W

Messwert nach Anwender-Skalierung

Legende

Name

Bezeichnung

Index (hex)

XADC

Ausgabe Wert des A/D Wandlers

800E:01 / 801E:01, 800E:02 / 801E:02

BK

Offset der Hersteller-Kalibrierung (nur veränderbar, wenn das Objekt „Producer codeword“ 0xF008 gesetzt wird)

800F:01 / 801F:01, 800F:03 / 801F:03

AK

Gain der Hersteller-Kalibrierung (nur veränderbar, wenn das Objekt „Producer codeword“ 0xF008 gesetzt wird)

800F:02 / 801F:02, 800F:04 / 801F:04

BW

Offset der Anwender-Skalierung (aktivierbar über Index 0x8000:0A / 0x8010:0A)

8000:17 / 8010:17

AW

Gain der Anwender-Skalierung (aktivierbar über Index 0x8000:0A / 0x8010:0A)

8000:18 / 8010:18

YA

Prozessdaten zur Steuerung

-