Konfigurationsdaten
Index 80n0*** AI Settings (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
80n0:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:02 | 0: Signed presentation 1: Unsigned presentation 2: Absolute value with MSB as sign | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:05 | Die S5‑Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:07 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:08 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0B | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:0E | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
80n0:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Status‑Bits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x80n0:06) aktiv ist. 0: 50 Hz FIR | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:18 | Anwender Gain Abgleich | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016 | |||||
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15 Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion! Bei der aktuellsten Firmware (siehe Status-Tabelle) wird eine EtherCAT-konforme Fehlermeldung zurückgegeben, wenn die Filter-Eigenschaften der weiteren Kanäle (Index 0x80n0:06, 0x80n0:15) gesetzt werden. |
Index 80nD AI Advanced settings (für 0 ≤ n ≤ 3, nur EL3174 und EL3174-00xx)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
80nD:0 | AI Advanced Settings | AI erweiterte Einstellungen | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
80nD:11 | Input Type | Mess-Modus, zulässige Werte: | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
0x01 | ±60 V (nur EL3174-0042) | |||||
0x02 | ±10 V (nicht EL3174-0032/0042) | |||||
0x0D | 0..60 V (nur EL3174-0042) | |||||
0x0E | 0..10 V (nicht EL3174-0032/0042) | |||||
0x11 | ±20 mA (nicht EL3174-0042) | |||||
0x12 | 0..20 mA (nicht EL3174-0042) | |||||
0x13 | 4.. 20 mA (nicht EL3174-0042) | |||||
0x14 | 4..20 mA (NAMUR) (nicht EL3174-0042) | |||||
80nD:12 | Scaler | Skalierung, zulässige Werte: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0x00 | Extended Range | |||||
0x03 | 0x03 Legacy Range | |||||
80nD:17 | Low Range Error | Unterer Schwellwert für Error Bit und Error Led | INT32 | RW | Abhängig von 80nD:11 | |
80nD:18 | High Range Error | Oberer Schwellwert für Error Bit und Error Led | INT32 | RW | Abhängig von 80nD:11 | |
Index 8040 TSC Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8040:0 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) | |
8040:01 | Address | TwinSAFE SC Adresse | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8040:02 | Connection Mode | Auswahl der TwinSAFE SC CRC | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |