Darstellung (Presentation), Index 0x80n0:02
Die Ausgabe des Messwertes erfolgt in ab Werk in Zweierkomplement-Darstellung (Signed Integer).
Index 0x80n0:02 bietet die Möglichkeit zur Veränderung der Darstellungsweise des Messwertes.
Signed Integer-Darstellung
Der negative Ausgabewert wird im Zweierkomplement (negiert + 1) dargestellt.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32768dez .. +32767dez
Eingangssignal | Wert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL310x | EL311x, EL314x | EL3112-0011 | EL312x, EL315x | EL316x | Dezimal | Hexadezimal |
10 V | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 10 V | 32767 | 0x7FFF |
5 V | 10 mA | 10 mA | 12 mA | 5 V | 16383 | 0x3FFF |
0 V | 0 mA | 0 mA | 4 mA | 0 V | 0 | 0x0000 |
-5 V | - | -10 mA | - | - | -16383 | 0xC001 |
-10 V | - | -20 mA | - | - | -32768 | 0x8000 |
Eingangssignal EL3172, EL3174, EL3174-0002, EL3174-0090 | Wert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
±10 V | 0..10 V | ±20 mA | 0..20 mA | 4..20 mA | 4..20 mA | Dezimal | Hexadezimal |
10,737 V | 10,737 V | 21,474 mA | 21,474 mA | 21,179 mA | - | 32767 | 0x7FFF |
10 V | 10 V | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 30518 | 0x7736 |
0 V | 0 V | 0 mA | 0 mA | 4 mA | 4 mA | 0 | 0x0000 |
- | - | - | - | 0 mA | - | -7629 | 0xE233 |
-10 V | - | -20 mA | - | - | - | -30518 | 0x88CA |
-10,737 V | - | -21,474 mA | - | - | - | -32768 | 0x8000 |
Eingangssignal EL3174-0032 | Wert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
±3 V | 0..3 V | ±20 mA | 0..20 mA | 4..20 mA | 4..20 mA | Dezimal | Hexadezimal |
3,221 V | 3,221 V | 21,474 mA | 21,474 mA | 21,179 mA | - | 32767 | 0x7FFF |
3 V | 3 V | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 30518 | 0x7736 |
0 V | 0 V | 0 mA | 0 mA | 4 mA | 4 mA | 0 | 0x0000 |
- | - | - | - | 0 mA | - | -7629 | 0xE233 |
-3 V | - | -20 mA | - | - | - | -30518 | 0x88CA |
-3,221 V | - | -21,474 mA | - | - | - | -32768 | 0x8000 |
Eingangssignal EL3174-0042 | Wert | ||
|---|---|---|---|
±60 V | ±30 V | Dezimal | Hexadezimal |
64,41 V | 32,21 V | 32767 | 0x7FFF |
60 V | 30 V | 30518 | 0x7736 |
0 V | 0 V | 0 | 0x0000 |
- | - | -7629 | 0xE233 |
-60 V | -30 V | -30518 | 0x88CA |
--64,41 V | -32,21 V | -32768 | 0x8000 |
Übersicht weitere Darstellungen
Unsigned Integer - Darstellung
Der Ausgabewert wird mit 15 Bit Auflösung ohne Vorzeichen dargestellt, eine Polaritätserkennung ist also nicht mehr möglich.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = 0 .. +32767dez
Absolute value with MSB as sign - Darstellung
Der Ausgabewert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben: MSB=1 (höchstes Bit) bei negativen Werten.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32767dez .. +32767dez
Legacy Range | Extended Range | Darstellung (Werte dez. / Werte hex.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
unsigned interger | Abs. value w. MSB as sign | ||||
Dez | Hex | Dez | Hex | ||
100% | 107,37% | 32767 | 0x7FFF | 32767 | 0x7FFF |
- | 100% | 30518 | 0x7736 | 30518 | 0x7736 |
0% | 0% | 0 | 0x0000 | 0 | 0x0000 |
- | -100% | 30518 | 0x7736 | [-30518] | 0xF736 |
-100% | -107,37% | 32767 | 0x7FFF | [-32767] | 0xFFFF |
![]() | Darstellungsarten Die Darstellungsarten "Unsigned Integer" und "Absolute value with MSB as sign" haben bei unipolaren Klemmen keine Funktion; die Darstellung bleibt im positiven Bereich unverändert. |