Konfigurationsdaten
Index 80n0*** AI Settings (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
80n0:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:02 | 0: Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:05 | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:07 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:08 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0B | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:0E | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
80n0:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:18 | Anwender Gain Abgleich | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016
Filter
Die Filter der EL30xx/EL31xx werden über den CoE Index 0x8000:15 ein- bzw. abgestellt.
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15 Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle der Klemmen EL30xx zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion! Bei der aktuellsten Firmware (siehe Status-Tabelle) wird eine EtherCAT-konforme Fehlermeldung zurückgegeben, wenn die Filter-Eigenschaften der weiteren Kanäle (Index 0x80n0:06, 0x80n0:15) gesetzt werden. |