Konfigurationsdaten
Index 40n0* Producer codeword (für n = 4 [Kanal 1], n = 8 [Kanal 2])
![]() | Producer Codeword Der Hersteller behält sich die Grundkalibrierung der Klemmen vor. Das Producer codeword ist daher z. Zt. reserviert. |
*) bis Rev.-Stand EL31x2-0000-0016, nur bei EL31x2, siehe Hinweis zu EL31x2 Klemmen vor Rev.-Nr. EL31x2-0000-0016
Index 40n1 ADC raw value (für n = 4 [Kanal 1], n = 8 [Kanal 2])
(bis Rev.-Stand EL31x2-0000-0016, nur bei EL31x2, siehe Hinweis)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Flags | Default |
---|---|---|---|---|
40n1:0 | ADC raw value | Länge dieses Objekts | RO | 1dez |
40n1:01 | ADC rawdata | Dies ist der ADC Rohwert der Schaltung. Er wird mit dem Gain und Offset der Kalibrierung zum Messwert verrechnet. | RO | - |
Index 40n1 Feature bits (für n = 6 [Kanal 1], n = A [Kanal 2])
(bis Rev.-Stand EL31x2-0000-0016, nur bei EL31x2, siehe Hinweis)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Flags | Default | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40n1:0 | Feature bits | Länge dieses Objekts | RW | 3dez | |||
40n1:01 | Enable user scale | TRUE | Die Anwenderskalierung (Index 40n2) ist aktiv. | RW | FALSE | ||
FALSE | Die Anwenderskalierung ist deaktiviert. | ||||||
40n1:02 | Enable absolute with MSB as sign | TRUE | Der Messwert wird in der Betrag- | EL3102 | +10 V = 0x7FFF | RW | FALSE |
EL3142-0010 | +10 mA = 0x7FFF | ||||||
FALSE | Der Messwert wird als Signed-Integer | EL3102 | +10 V = 0x7FFF | ||||
EL3142-0010 | +10 mA = 0x7FFF | ||||||
40n1:03 | Enable filter | TRUE | Das digitale Filter (Index 40n5, Filter settings) ist aktiv. | RW | FALSE | ||
FALSE | Die Analogwerte werden synchron zum |
Index 40n2 Calibration data (für n = 4 [Kanal 1], n = 8 [Kanal 2])
(bis Rev.-Stand EL31x2-0000-0016, nur bei EL31x2, siehe Hinweis)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|
40n2:0 | Calibration data | Länge dieses Objekts | RW | 2dez | |
40n2:01 | Offset 16-Bit signed Integer | Über diese Objekte werden die Toleranzen der Bauteile für die Bestimmung des Messwertes abgeglichen. Die Werte können nur bei gesetztem Producer codeword (Index 40n0) verändert werden | Offset-Abgleich Kanal 1/ Kanal 2 | RW | 0xXXXX |
40n2:02 | Gain16-Bit unsigned Integer | Gain-Abgleich Kanal 1/ Kanal 2 | RW | 0xXXXX |
Index 40n2 User scale (für n = 4 [Kanal 1], n = A [Kanal 2])
(Feature Bit 40n1:01 enabled)
(bis Rev.-Stand EL31x2-0000-0016, nur bei EL31x2, siehe Hinweis)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|
40n2:0 | User scale | Länge dieses Objekts | RW | 2dez | |
40n2:01 | Offset 16-Bit signed integer | Diese Objekte enthalten die Anwender Skalierung. | Offset-Abgleich Anwenderskalierung Kanal 1/ Kanal 2 | RW | 0x0000 |
40n2:02 | Gain 32-Bit signed integer | Gain-Abgleich Anwenderskalierung Kanal 1/ Kanal 2 | RW | 0x00010000 |
Index 40n5 Filter settings (für n = 4 [Kanal 1], n = A [Kanal 2])
(Feature Bit 40n1:03 enabled)
(bis Rev.-Stand EL31x2-0000-0016, nur bei EL31x2, siehe Hinweis)
Wert Enum | Wert dezimal | Beschreibung | Default |
---|---|---|---|
50 Hz FIR | 0 | 50 Hz FIR über 32 Werte; 50 Hz Störungen werden mit 60 dB unterdrückt | 50 Hz FIR (0dez) |
60 Hz FIR | 1 | 60 Hz FIR über 32 Werte; 60 Hz Störungen werden mit 40 dB unterdrückt | |
IIR Level 1 | 2 | Rekursives Filter, trise_90%** = 0,72 ms | |
IIR Level 2 | 3 | Rekursives Filter, trise_90% = 1,62 ms | |
IIR Level 3 | 4 | Rekursives Filter, trise_90% = 3,24 ms | |
IIR Level 4 | 5 | Rekursives Filter, trise_90% = 6,48 ms | |
IIR Level 5 | 6 | Rekursives Filter, trise_90% = 12,96 ms | |
IIR Level 6 | 7 | Rekursives Filter, trise_90% = 25,92 ms | |
IIR Level 7 | 8 | Rekursives Filter, trise_90% = 51,84 ms | |
IIR Level 8 | 9 | Rekursives Filter, trise_90% = 103,68 ms |
**) Sprung-Anstiegszeit [t_rise_90%]
Index 80n0*** AI Settings (für 0 ≤ n ≤ 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
80n0:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:02 | 0: Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:05 | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:07 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:08 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0B | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:0E | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
80n0:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:18 | Anwender Gain Abgleich | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15 Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle der Klemmen EL31xx zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion! |