Montage und Demontage Berührschutzhaube
| ||
![]() | Verletzungsgefahr durch Stromschlag/Lichtbogen/Verbrennung Beachten Sie folgende Hinweise zur Berührschutzhaube der EL3008-00xx!
| |
Montage der Berührschutzhaube
- 1. Prüfen Sie Haube auf Beschädigungen, eine Verwendung ist dann unzulässig (s. Hinweis oben).
- 2. Schieben Sie die Zuleitungen durch die Berührschutzhaube.
- 3. Verdrahten Sie die Klemme, wie im Kapitel „Hinweise Anschlusstechnik“ beschrieben.
- 4. Setzen Sie die Berührschutzhaube auf den Stecker, so dass die Rastnasen der Berührschutzhaube in die Führungsschienen des Steckers eingesetzt werden. Schieben Sie die Berührschutzhaube auf die Front des Modulgehäuses.
- 5. Schieben Sie anschließend die Berührschutzhaube nach oben, bis sie hörbar einrastet (siehe rote Pfeile in der Abbildung). Es darf rundherum kein schräger Spalt zu sehen sein, siehe Abb.
- 6. Positionieren Sie die Anschlussleitungen in der Kabeldurchführung an der Unterseite der Berührschutzhaube und schließen Sie den Deckel der Haube.
- 7. Prüfen Sie die korrekte Positionierung der Haube
- Die Haube muss gerade auf dem Gehäuse aufliegen, es darf kein Spalt zwischen Gehäuse und Berührschutzhaube sichtbar sein.
- Die Haube muss so hochgeschoben werden, dass der untere Rand des Klemmengehäusefront von unten sichtbar ist. Sollte die Berührschutzhaube über diesen Rand hinausragen, schieben Sie diese entsprechend nach oben.
Demontage der Berührschutzhaube
![]() | Hinweise zur Demontage
|
- 1. Drücken Sie einen Schraubendreher senkrecht in die Montageöffnung auf der Oberseite der Berührungsschutzhabe, um die Verrastung zu lösen.
- 2. Schieben Sie die Berührungsschutzhaube bis zum Anschlag nach unten und ziehen diese anschließend vom Modulgehäuse ab.
*) Der Montagebereich „Mounting area“ beträgt bei Demontage mit Beckhoff Schraubendreher (ZB8700) min. 75 mm. |
Öffnen des Deckels
- 1. Öffnen sie den Deckel der Berührschutzhaube.
- Bitten Sie ggf. eine weitere Person, die Berührungsschutzhaube zu halten.
- Stecken sie gleichzeitig zwei Schraubendreher in die beiden Montageöffnungen auf der Frontseite der Berührungsschutzhaube und ziehen den Deckel nach oben auf.
| ||
![]() | Deckelscharnier nur für Wartungszwecke Das Deckelscharnier ist als Filmscharnier per dünnem Kunststoffbereich ausgeführt. Es ist für eine seltenen Betätigung als Wartungsscharnier ausgelegt (Richtwert: 10 Öffnungen über die Lebenszeit).
| |