Hinweise Anschlusstechnik
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Leiter stecken und ziehen
- Der Leiteranschluss erfolgt in Direktstecktechnik,
- d. h. bei massiven Leitern und bei Aderendhülse werkzeuglos, der Leiter wird nach dem Abisolieren einfach in die Kontaktstelle gesteckt
- Freie Litzenenden können ebenfalls gesteckt werden, dann ist der Ader-Klemmmechanismus durch Betätigung des Drückers zu öffnen.
- Das Lösen der Leitungen erfolgt, wie bei den Standardklemmen, über die Kontakt‑Entriegelung mit Hilfe eines Schraubendrehers oder Drückers (s. folgende Abb. A).
Den zulässigen Leiterquerschnitt bzw. die Abisolierlänge entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.
Leitungsquerschnitt (eindrähtig) | 0,14 ... 1,5 mm2 |
Leitungsquerschnitt (feindrähtig) | 0,14 ... 1,5 mm2 |
Leitungsquerschnitt (feindrähtig) | 0,28 ... 1,0 mm2 (mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen) |
Leitungsquerschnitt (feindrähtig) | 0,25 ... 1,0 mm2 (mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen) |
Strombelastbarkeit, dauernd | 10 A (nach UL, AWG 26 … 16) |
Abisolierlänge | 8 ... 9 mm / 0,31 – 0,35 in |
Push-In-Wartungsstecker stecken und ziehen
Der Push-In-Stecker wird schon in der Klemme befindlich mitgeliefert.
Der Push-In Stecker ist als Wartungsstecker ausgelegt. Maximale Steckzyklenzahl: 25
Zu Wartungsszwecken z. B. im Servicefall kann ohne Lösen der einzelnen Adern der gesamte Steckkörper aus der Beckhoff-Klemme gezogen werden.
- Dazu sind mit einem Schraubendreher (z. B. Beckhoff ZB8700) die beiden Schrauben zu lösen und der Steckkörper vorsichtig an den Leitungen herauszuziehen (s. Abb. oben B).
- Beim Wieder-Einsetzen ist auf penible Sauberkeit zu achten, die Stifte in der Gerätewanne dürfen nicht berührt werden.
- Der Stecker ist einzusetzen, bis er hörbar einrastet und die Steckerfront flächig mit dem Gehäuse abschließt.
- Die beiden Schrauben sind mit 0,15-0,20 Nm Drehmoment anzuziehen.