Einführung
8-Kanal-Analog-Eingangsklemmen, ±3 V (EL3008-0003)/ ±5 V (EL3008‑0005), 16 Bit, kaskadiert
Die Klemmen EL3008-0003 und EL3008-0005 sind für die Messung von gestapelten (kaskadierten) Spannungen bis 1500 V CAT II ausgelegt wie z. B. in Akkumulatoren und Brennstoffzellen. Der Minus-Pol der einen Zelle ist zugleich der Plus-Pol der nächsten. Im Verbund mit der hohen galvanischen Isolierung zum E-Bus können mit diesen Klemmen große Zellenstapel mit wenig Messleitungen erfasst werden. Das Zellenverhalten kann so im Normalbetrieb überwacht werden, in Fehlerfällen ist eine schnelle Reaktion möglich. In der Klemme stehen kanalweise umfangreiche Möglichkeiten zur Parametrierung zur Verfügung (Filter, Grenzwertüberwachung, Skalierung, …).
Im Lieferumfang sind ein Stecker 10-polig und eine Berührschutzhaube enthalten (s. Kapitel „Zubehör/Ersatzteile“)
| ||
![]() | Gerät zum Anschluss an gefährliche Spannung, Hinweise beachten!
| |