Anschlussbelegung
| ||
![]() | Verletzungsgefahr durch Stromschlag Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen! | |
EL3008-0003, EL3008-0005 - Anschlussbelegung | ||
|---|---|---|
Klemmstelle | Pol Nr. | Beschreibung |
Ch1 | 1 | Spannungseingang, Kanal 1 / Zelle 1 |
Ch2 | 2 | Spannungseingang, Kanal 2 / Zelle 2 |
Ch3 | 3 | Spannungseingang, Kanal 3 / Zelle 3 |
Ch4 | 4 | Spannungseingang, Kanal 4 / Zelle 4 |
AGND | 5 | Analoge Bezugsmasse für die Klemme; Angaben zur Potenzialtrennung/Messkategorie beziehen sich auf dieses Potential |
Ch5 | 6 | Spannungseingang, Kanal 5 / Zelle 5 |
Ch6 | 7 | Spannungseingang, Kanal 6 / Zelle 6 |
Ch7 | 8 | Spannungseingang, Kanal 7 / Zelle 7 |
Ch8 | 9 | Spannungseingang, Kanal 8 / Zelle 8 |
Ch8 | 10 | intern verbunden mit Klemmstelle 9, zur Weiterbrückung zu ggf. nachfolgender Klemme Kanal 1 |
Hinweis | |
Kabellängen > 30 m Bei größeren Kabellängen > 30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge‑Protection) vorzusehen (z. B. EL9540-0010), wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten. |
| ||
![]() | Gerät zum Anschluss an gefährliche Spannung, Hinweise beachten!
| |