Anzeige und Diagnose
LEDs EL3008-0003, EL3008-0005
Abb.7: EL3008-0003, EL3008-0005 – LEDsLED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
OK | grün | Kein Fehler | |
Err | rot | Entspricht PDO Status.Error: Over/Underrange etc. | |
Diagnose über CoE-Verzeichnis und Diag-Messages
Über das CoE-Verzeichnis können der LED-Status (0xF915) und Geräte Informationen (0xF900) ausgelesen werden (s. Kapitel „Geräte Diagnosefunktionen“)
Diagnosemeldungen werden in der „Diag History“ angezeigt (s. Kapitel Diag-Messages)