Geräte Diagnosefunktionen

Folgende Geräteinformationen der EL3008-000x können aus dem CoE gelesen werden:

Index

Name

Bedeutung

0xF900:11

Operating Time

bisherige Betriebszeit des Geräts in [min], nicht löschbar

0xF900:12

Device Temperature

aktuelle Innentemperatur der Klemme in [°C].
Hinweis: dieser Wert ist von Einbaulage abhängig, er liegt i. d. R. deutlich über der Umgebungstemperatur.

0xF900:13

Min. Device Temperature

von der Klemme jemals beobachteter minimaler Wert in [°C], nicht löschbar

0xF900:14

Max. Device Temperature

von der Klemme jemals beobachteter maximaler Wert in [°C], nicht löschbar

Der Status der Klemmen-LEDs kann elektronisch wie folgt ausgelesen werden:

Index

LED-Name

0xF915:01

RUN

0xF915:02

OK/Error

Geräte Diagnosefunktionen 1:Abb.135: Subindizes Index F915, beispielhafte Werte

Blink-/Leuchtcode im 1. Byte:

Geräte Diagnosefunktionen 2:Abb.136: Legende

Beispiele:

Geräte Diagnosefunktionen 3:Abb.137: Beispiele LED Status