Einführung

Einführung 1:
EL2712, EL2722

2-Kanal Triac-Ausgangklemmen

Die Ausgangsklemme EL2712 schaltet mit Hilfe eines Leistungsschalters eine Netzwechselspannung von 12 V bis 230 V AC. Das Schaltelement ist ein Triac, der mit dem Potenzial des Powerkontaktes verbunden ist und durch die Halbleitertechnik verschleißfrei arbeitet. Die Dauerbelastung eines digitalen Ausgangs beträgt 0,5 A (siehe Technische Daten). Die EtherCAT-Klemme besitzt zwei unabhängige Ausgänge.

Bei der Ausgangsklemme EL2722 beträgt die Dauerbelastung eines digitalen Ausgangs 1 A. Diese EtherCAT-Klemme besitzt zwei gegeneinander verriegelte Ausgänge.

Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.

Quick-Links