Technische Daten

Technische Daten

EL2712

EL2722

Anschlusstechnik

Triac-Ausgang, 2-Leiter

Anzahl Ausgänge

2 x Schließer

2 x Schließer, gegenseitige Verriegelung

Nennlastspannung

12…230 VAC

Lastart

ohmsch, induktiv

Distributed Clocks

–

Ausgangsstrom max.

0,5 A je Kanal**)

1 A je Kanal

Drehfeldfrequenz

47…63 Hz

Überspannungsschutz

> 275 VAC

Pulsstrom

max. 40 A

Leckstrom (OFF-Zustand)

0,8 mA typ., max. 1,5 mA

Einschaltzeit

0,1…10 ms, im Nulldurchgang

Ausschaltzeit

T/2

Restspannung

max. 1,5 V (60 mA…1 A), 150 Ω (< 60 mA)

Stromaufnahme E-Bus

80 mA typ.

70 mA typ.

Potenzialtrennung

500 V (E-bus/Feldspannung), 3750 V AC (1 min.)

Stromaufn. Powerkontakte

nur Leck- und Laststrom

Breite im Prozessabbild

2 Outputs

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung

Besondere Eigenschaften

Wendemotoren (Jalousien)

Gewicht

ca. 55 g

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0 °C…+55 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25 °C…+85 °C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Schwingungs-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/-Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart/Einbaulage

IP20/beliebig

Steckbare Verdrahtung

bei allen ESxxxx-Klemmen

Kennzeichnungen*)

CE

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

**) Wenn die Klemmen nur bis 55°C Umgebungstemperatur und in X-Achsen-Ausrichtung (Normalausrichtung) betrieben wird, dann sind auch auf beiden Kanälen 1 A Ausgangsstrom zulässig.