LED und Anschlussbelegung
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen! |
Hinweis | |
Beschädigung der Geräte möglich! Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems mit unterschiedlichen Potenzialen auf den Powerkontakten (z. B. 24 VDC und 230 VAC), dass die Verwendung von Potenzialeinspeiseklemmen (z.B. EL9160 oder EL9260) erforderlich ist! |

EL2712, EL2722 - LED | |||
|---|---|---|---|
LED | Farbe | Zustand | Bedeutung |
LED Output1 , | grün | aus | Kein Ausgangssignal |
an | Ausgangssignal am jeweiligen Ausgang | ||
EL2712, EL2722 - Anschlussbelegung | ||
|---|---|---|
Klemmstelle | Beschreibung | |
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1 | 1 | Ausgang 1 |
L | 2 | ≤ 230 VAC (intern verbunden mit Klemmstelle 6) |
N | 3 | Nullleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
| 4 | PE (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
Output 2 | 5 | Ausgang 2 |
L | 6 | ≤ 230 VAC (intern verbunden mit Klemmstelle 2) |
N | 7 | Nullleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
| 8 | PE (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |