Voltage Control
Der Betriebsmodus „Voltage Control“ ermöglicht die Ansteuerung einer LED über eine Spannungsregelung.
In diesem Modus beträgt der maximale Ausgangsstrom 1,2 A bis zu einer LED-Spannung von 12 V. Oberhalb von 12 V muss der Anwender ein Derating berücksichtigen, da sonst das Modul, bei Leistungen >14,4 W aufgrund von Übertemperatur abgeschaltet werden kann.
In diesem Modus wird eine Sollspannung vorgegeben, der kontinuierlich geregelt wird. Der ausgegebene Strom ist abhängig von der angeschlossenen Last. Der Ausgangsstrom kann auf 200% des im CoE-Index 0x8000:02 „Target current“ (Grenzstrom) ansteigen. Ist der Widerstand der angeschlossenen Last zu gering, so dass der Ausgangsstrom auf mehr als 200% des eingestellten Grenzstroms ansteigen müsste, um die Ausgangsspannung auf dem vorgegebenen Wert konstant zu halten, schaltet die Klemme den Ausgang ab.
In dieser Betriebsart gibt es die Möglichkeit den Trigger-Eingang als Enable-Eingang zu konfigurieren, sodass er als externer Schalter genutzt werden kann. Dann kann nur bei einem vorgegebenen Signal am Trigger-Eingang eine Ausgabe getätigt werden. Genauere Informationen und die Inbetriebnahme sind im Kapitel Hardware enable zu finden.
Die spezifischen Parameter zur Einstellung des LED Ausgangs als spannungsgeregelter Ausgang sind im Folgenden beschrieben.
- Nenn-/Grenzstrom der LED in Index 0x8000:02 „Target current“ in der Einheit mA
- Eingangsspannung in Index 0x8000:03 „Supply voltage“ in der Einheit 0,01 V
- Betriebsart im CoE-Verzeichnis in Index 0x8004:01 auf „Voltage Control“
- Predefined PDO Assignments auf „Voltage control (with info data)“ einstellen
- Sollspannung über „DOX Voltage“ → „Output Voltage“ in der Einheit 0,01 V vor (max. UIN - 0,5 V). Die Grenzspannung der Ausgabe ist im CoE-Index 0x8000:04 „Supply voltage“ in der Einheit 0,01 V vorgegeben. Ist die im PDO vorgegebene Sollspannung größer als die Grenzspannung wird trotzdem maximal die Grenzspannung ausgegeben (ohne Warnung).
- Prüfen Sie, ob unter „DOX Status“ → „Status“ das „Ready to activate”-Bit 1 ist.
- Aktivieren der Reglung unter „DOX Control“ → „Control“ das „Enable“-Bit.
- Einschalten des LED-Ausgangs unter „DOX Control“ → „Control“ ein, indem das „Output“-Bit aktiviert wird.
Abb.173: Einstellung Betriebsmodus „Voltage control“
Abb.174: Einstellung PDO „Voltage control (with info data)“
Abb.175: Aktivieren des Ausgangs im Betriebsmodus „Voltage control“