Einführung
Abb.4: Einkanalige LED-Ansteuerungsklemmen EL2596 (24 V), EL2596-0010 (48 V)Einkanalige LED-Ansteuerungsklemmen (LED strobe controller)
Die EtherCAT-Klemme EL2596-xxxx enthält eine einstellbare Versorgungsquelle für LEDs und ist zur Ansteuerung von einer oder mehrerer LEDs in Reihenschaltung im Dauerlicht- oder Pulsbetrieb konzipiert. Der Anwender gibt den gewünschten Sollstrom vor. Das integrierte Netzteil stellt dann in Abhängigkeit von den angeschlossenen LEDs die dazu nötige Vorwärtsspannung bereit. Dazu verfügt die EL2596-xxxx über ein StepDown-Netzteil, das die gewünschte Ausgangsspannung bereitstellt. Es können LEDs mit einer Vorwärtsspannung bis knapp unter der EL2596-Eingangsspannung betrieben werden. Die hochwertige und schnelle Strom- und Spannungsregelung ermöglicht auch eine konstante Beleuchtung von Zeilenkameras.
Der Strom kann für Kurzzeitbeleuchtung schnell geschaltet werden, sodass auch kürzeste Lichtblitze möglich sind. Der Blitzzeitpunkt kann, wie bei der EL2252, durch Timestamp über Distributed-Clock vorgegeben werden. Auch der Betrieb der LED mit kurzzeitig überhöhtem Strom, sogenanntes „Überblitzen“, ist dann möglich, solange die Ausgabespannung unter der Versorgungsspannung bleibt.
Die EL2596-xxxx verfügen über umfangreiche Trigger-Möglichkeiten. Trigger-Eingang und -Ausgang sind gleichzeitig nutzbar:
- Trigger-Ausgang, um Kameras auszulösen
- Trigger-Eingang (parametrierbar), um selbst von einer Kamera oder einem Sensor ausgelöst zu werden
Die Integration des LED-Controllers EL2596-xxxx in das EtherCAT System erlaubt
- die Einzelblitzkontrolle aus der Steuerung in Bezug auf Start und Ende jedes einzelnen Lichtblitzes bis in den kHz Bereich
- die Veränderung von Strom/Spannungsparametern während des Betriebs
- die intensive Diagnose von Klemme und LED wie Eingangsstrom/-spannung, Ausgangsstrom/-spannung und Klemmentemperatur: wenn ein parametrierbarer Lastkorridor, z. B. durch Lastfehler, verlassen wird, schaltet sich die Klemme zum Schutz der Last nach einer Warnung rückstellbar ab.
Für den Betrieb der 48 V-Variante EL2596-0010 ist ein Lüftermodul ZB8610 zwingend erforderlich, damit die Klemme die zulässige Innentemperatur nicht überschreitet.