Technische Daten
Gerätefunktionen | EL2596 | EL2596-0010 |
|---|---|---|
Anwendungsempfehlung | Standardklemme für die Vision-Applikation an Beleuchtungen bis 24 VDC | Standardklemme für die Vision-Applikation an Beleuchtungen bis 48 VDC |
Anschlusstechnik | 2-Leiter | |
Anzahl Ausgänge | 1 | |
Eingangsspannung UIN | 24 VDC (-15 %/+20 %) Ausschließlich geregeltes Netzteil für die Versorgung einsetzen | 48 VDC (-15 %/+20 %) Ausschließlich geregeltes Netzteil für die Versorgung einsetzen |
Lastart | LED (ohmsch), potentialfrei | |
Besondere Eigenschaften | Betriebsmodi: Konstantspannung, Konstantstrom, PWM, umfangreiche Echtzeit-Diagnose, Anschlussmöglichkeit Spannungsteiler TriggerOut, LED-Dauerbetrieb möglich, Betrieb einer mehrfarbigen Common Anode LED | |
LED Ausgang | EL2596 | EL2596-0010 |
|---|---|---|
Ausgangsspannung UOUT | Dauerlichtbetrieb : 0 … (UIN - 0,5 V) Pulsbetrieb (0 … 2 A): 0 … (UIN – 2 V) Pulsbetrieb (3 A*): 0 … (UIN – 3 V) *lineares Verhalten der maximalen Ausgangsspannung zwischen 2 A und 3 A | |
Ausgangsstrom IOUT | Dauerlichtbetrieb: 0 mA …1,2 A Pulsbetrieb: 0 mA … 3 A (abhängig von Ausgangsspannung und Duty Cycle) Bei EL2596-0010 nur bei Betrieb mit Lüftermodul ZB8610. | |
Ausgangsleistung POut | max. 14,4 W | |
Genauigkeit der Regelung des Ausgangsstrom IOUT | < ±3 mA im Current Control und Current Control PWM Modus entspricht < ±0,1 % vom Ausgabeendwert (AEW) 3 A | |
Pulsdauer am LED-Ausgang | > 25 µs .. 10 s (geringere Werte auf Anfrage) | |
Schaltzeiten | TON: < 1 µs typ., TOFF: < 1 µs typ. | |
Trigger-Eingang (von Kamera) | EL2596 | EL2596-0010 |
|---|---|---|
Anzahl | 1 | |
Typ | galvanisch getrennt, | |
Maximale Eingangsfrequenz am Trigger-Eingang | 20 kHz | |
Eingangsfilter des Trigger-Eingangs | 5 µs | |
Blindzeit des Trigger-Eingangs | 0 µs (< FW04) bzw. 20 µs … 65535 µs (ab FW04) | |
Trigger-Ausgang (zur Kamera) | EL2596 | EL2596-0010 |
|---|---|---|
Anzahl | 1 | |
Typ | galvanisch getrennt, | |
Pulsdauer am Trigger-Ausgang | 25 µs…10 s | |
Pulsverzögerung in Bezug auf den Trigger-Eingang | 2 µs…10 s | |
Versorgung und Potentiale | EL2596 | EL2596-0010 |
|---|---|---|
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Stromaufnahme E-Bus | 240 mA typ. | 265 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Stromaufnahme Powerkontakte | - (Powerkontakte werden nur durchgereicht) | |
Kommunikation | EL2596 | EL2596-0010 |
|---|---|---|
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |
Distributed-Clocks | ja | |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs | |
Min. Zykluszeit im Distributed Clocks Modus | 200 µs | |
Umgebungsbedingungen | EL2596 | EL2596-0010 |
|---|---|---|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Allgemeine Daten | EL2596 | EL2596-0010 |
|---|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
Gewicht | ca. 57 g | |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage | ||
Normen und Zulassungen | EL2596 | EL2596-0010 |
|---|---|---|
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) | CE, EAC, UKCA | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).