Anschluss an den Trigger-Ausgang
Die EL2596-xxxx verfügt über einen Trigger-Ausgang zum Auslösen einer Kamera. Dieser Trigger-Ausgang kann in jedem pulsenden Modus (Current control PLC pulse, Current control timestamp pulse und Current control trigger pulse) eingeschaltet werden.
Die Versorgung UTrigOutSupply für die Trigger-Funktion zwischen 10 V und 24 V ist von außerhalb an TrigOut+ und TrigOut- anzuschließen. Der Trigger-Eingang der Kamera mit seiner erforderlichen Spannung U1 wird angeschlossen
- an TrigOut wenn U1 = UTrigOutSupply und damit direkt durchgeschaltet werden kann, oder
- an TrigExtDiv siehe Schema externer Spannungsteiler wenn U1 < UTrigOutSupply (z.B. für 5 V) und deshalb heruntergeteilt werden muss
Abb.203: Spannungsteiler für den Trigger-AusgangBei der Dimensionierung der Widerstände des Spannungsteilers R1 und R2 sollte beachtet werden, dass R1 + R2 > 2 kΩ ist. Bei geringeren Widerständen wäre die Verlustleistung an den Widerständen hoch und würde zu einer starken Erwärmung führen.