Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 0x6000 PTO Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | PTO Inputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
6000:01 | Sel. Ack/End counter | Bestätigt den Wechsel der Grundfrequenz. bei aktivierter Fahrwegsteuerung: | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Ramp active | Eine Rampe wird momentan durchfahren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:07 | Error | Allgemeines Fehlerbit, wird zusammen mit Overrange und Underrange gesetzt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0E | Sync error | Das Sync Error Bit wird nur für den Distributed Clocks Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 0x6010 ENC Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | ENC Inputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
6010:02 | Latch extern valid | Der Zählerstand wurde über den externen Latch-Eingang verriegelt. Die Daten mit dem Index 0x6010:12 entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang neu zu aktivieren, muss Index 0x7010:02 bzw. Objekt-Index 0x7010:04 erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:03 | Set counter done | Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:04 | Counter underflow | Tritt ein Unterlauf (0 -> 65535) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:05 | Counter overflow | Tritt ein Überlauf (65535 -> 0) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0D | Status of extern latch | Der Zustand des Latch-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0E | Sync error | Das Sync Error Bit wird nur für den Distributed Clocks Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:11 | Counter value | Zählerstand | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:12 | Latch value | Latch-Wert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 0x6020 PLS Inputs
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
6020:0 |
PLS Inputs |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x10 (16dez) |
|
6020:01 |
PLS Enabled |
Automatische Zählfunktion aktiviert |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6020:04 |
Status of output |
Status des Ausgangs |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6020:0E |
Sync error |
Das Sync Error Bit wird nur für den Distributed Clocks Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
6020:10 |
TxPDO Toggle |
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 0x7000 PTO Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | PTO Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
7000:01 | Frequency select | Schnelle Umschaltung der Grund-Frequenz (nur bei deaktivierter Rampenfunktion) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:02 | Disable ramp | Die Rampenfunktion wird aufgehoben, trotz aktivem Objekt 0x8000:06; ist die Fahrwegsteuerung aktiv, wird sie durch dieses Bit abgebrochen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:03 | Go counter | Bei aktivierter Fahrwegsteuerung (Objekt 0x8000:0A) wird bei gesetztem Bit auf einen vorgegebenen Zählerwert gefahren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Frequency value | Frequenzwert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7000:12 | Target counter value | Zielzählerstand | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 0x7010 ENC Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7010:0 | ENC Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
7010:02 | Enable latch extern on positive edge | Das externe Latch mit positiver Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:03 | Set counter | Zählerstand setzen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:04 | Enable latch extern on negative edge | Das externe Latch mit negativer Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:11 | Set counter value | Dies ist der über „Set counter“ (Index 0x7010:03) zu setzende Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 0x7020 PLS Outputs
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
7020:0 |
PLS Outputs |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x12 (18dez) |
|
7020:01 |
Enable PLS |
Automatische Zählfunktion aktivieren |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7020:04 |
Output |
Signal am Ausgang |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7020:11 |
Switch on value |
Zählerwert, bei dem der Output 24 V eingeschaltet wird |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
7020:12 |
Switch off value |
Zählerwert, bei dem der Output 24 V ausgeschaltet wird |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 0xF000 Modular device profile
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F000:0 |
Modular device profile |
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
|
F000:01 |
Module index distance |
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0010 (16dez) |
|
F000:02 |
Maximum number of modules |
Anzahl der Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0003 (3dez) |
Index 0xF008 Code word
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F008:0 |
Code word |
z. Zt. reserviert |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index 0xF010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x000000FD (253dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | reserviert | UINT32 | RW | 0x000001FF (511dez) |
F010:03 | SubIndex 003 | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000200 (512dez) |