Objekte für die Inbetriebnahme

Index 0x1011 Restore default parameters

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1011:0

Restore default parameters

Herstellen der Defaulteinstellungen

UINT8

RO

0x01 (1dez)

1011:01

SubIndex 001

Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

Index 0x8000 PTO Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8000:0

PTO Settings

Max. Subindex

UINT8

RO

0x18 (24dez)

8000:02

Emergency ramp active

TRUE
Spricht der Watchdog-Timer an, fährt die Klemme eine Rampe mit der in Objekt 0x8000:18 eingestellten Zeitkonstante den in Objekt 0x8000:11 eingestellten Wert an.

FALSE
Die Funktion ist deaktiviert

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:03

Watchdog timer deactive

TRUE
Der Watchdog-Timer ist deaktiviert

FALSE
Der Watchdog-Timer ist im Auslieferungszustand aktiviert. Bei einem Watchdog-Overflow wird entweder der Hersteller- oder der Anwendereinschaltwert ausgegeben.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:04

Sign/amount representation

TRUE
Der Ausgabewert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben:
-2dez= 0x8002
-1dez= 0x8001
1dez= 0x0001
2dez= 0x0002

FALSE
Der Ausgabewert wird als Signed-Integer im Zweier-Komplement ausgegeben:
-2dez= 0xFFFE
-1dez= 0xFFFF
1dez= 0x0001
2dez= 0x0002

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:06

Ramp function active

TRUE
Rampenfunktion aktiviert

FALSE
Rampenfunktion deaktiviert

BOOLEAN

RW

0x01 (1dez)

8000:07

Ramp base frequency

0(dez)
Rampenbasisfrequenz: 10 Hz (Pulldownmenü)

1(dez)
Rampenbasisfrequenz: 1 kHz (Pulldownmenü)

BIT1

RW

0x00 (0dez)

8000:08

Direct input mode

TRUE
Eingabemodus direkt

FALSE
Eingabemodus relativ

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:09

Users switch-on-value on wdt

TRUE
Verhalten bei ausgelöstem Watchdog-Timer: Anwender-Einschaltwert

FALSE
Verhalten bei ausgelöstem Watchdog-Timer: Hersteller-Einschaltwert

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:0A

Travel distance control active

TRUE
Fahrwegsteuerung aktiviert

FALSE
Fahrwegsteuerung deaktiviert

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:0B

Output set active low

Invertierung der Ausgangslogik für Output 24 V
0: in geschaltetem Zustand HIGH-Pegel
1: in geschalteten Zustand LOW-Pegel

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8000:0E

Operating mode

0(dez)
Betriebsart Frequenz-Modulation (Pulldownmenü)

1(dez)
Betriebsart Puls-Richtungsvorgabe (Pulldownmenü)

2(dez)
Betriebsart Inkremental-Enkoder (Pulldownmenü)

BIT2

RW

0x00 (0dez)

8000:10

Negative logic

TRUE
Negative Logik

FALSE
Positive Logik

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:11

Users switch-on-value

Anwender Einschaltwert (Frequenz)

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

8000:12

Base frequency 1

Grundfrequenz 1 = 50000 Hz

UINT32

RW

0x0000C350 (50000dez)

8000:13

Base frequency 2

Grundfrequenz 2 = 100000 Hz

UINT32

RW

0x000186A0 (100000dez)

8000:14

Ramp time constant (rising)

Rampen-Zeitkonstante (ansteigend)

UINT16

RW

0x03E8 (1000dez)

8000:15

Ramp time constant (falling)

Rampen-Zeitkonstante (abfallend)

UINT16

RW

0x03E8 (1000dez)

8000:16

Frequency factor (Digit x 10mHz)

Frequenz Faktor (direkte Eingabe, Digit x 10 mHz)

UINT16

RW

0x0064 (100dez)

8000:17

Slowing down frequency

Auslauf-Frequenz, Fahrwegsteuerung

UINT16

RW

0x0032 (50dez)

8000:18

Ramp time constant (emergency)

Rampen-Zeitkonstante für kontrolliertes Abschalten;
Anwender Einschaltwert wird angefahren (Objekt 0x8000:11)

UINT16

RW

0x03E8 (1000dez)