Konfigurationsdaten
Index 8000 PWM Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | PWM Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8000:01 | Enable user scale | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:02 | Presentation |
| BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8000 PWM Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:05 | Watchdog | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:07 | Operation mode |
| BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez |
8000:12 | Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8000:13 | Default output | Ausgabewert im Watchdog‑Fall, wenn über Index 0x8000:05 aktiviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Default‑Wert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
8000:15 | Period PWM 20 Hz..20 kHz [µs] | Die Periodendauer wird mit einer Auflösung von 1 µs vorgegeben (default). | UINT16 | RW | 0x0FA0 (4000dez) |
8000:16 | Period PWM 1 Hz..20 kHz [µs] | Die Periodendauer wird mit einer Auflösung von 1 µs vorgegeben (default). | UINT32 | RW | 0x000186A0 (1000000dez) |
**) ab Firmware 05 (EL2502)
***) ab Firmware 07 (EL2502)
Index 8010 PWM Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | PWM Settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8010:01 | Enable user scale | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:02 | Presentation |
| BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:05 | Watchdog | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:07 | Operation mode |
| BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:11 | Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:12 | Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8010:13 | Default output | Ausgabewert , wenn über Index 0x8010:05 aktiviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Default‑Wert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
8010:15 | Period PWM 20 Hz...20 kHz [µs] | Die Periodendauer wird mit einer Auflösung von 1 µs vorgegeben (default). | UINT16 | RW | 0x0FA0 (4000dez) |
8010:16 | Period PWM 1 Hz...20 kHz [µs] | Die Periodendauer wird mit einer Auflösung von 1 µs vorgegeben (default). Dieser Eintrag ist in der Betriebsart "Pulsweite (Standard)" zu nutzen, für den Arbeitsbereich "PWM 1 Hz .. 20 kHz". | UINT32 | RW | 0x000186A0 (1000000dez) |
**) ab Firmware 05 (EL2502)
***) ab Firmware 07 (EL2502)